Alterar idioma :
Os pantógrafos são expostos a vibrações, choques e movimentos giratórios constantes. Isso faz com que seja ainda mais importante que eles funcionem de maneira segura. Com os componentes da igus feitos de polímeros de alto desempenho, os pontos de apoio dos pantógrafos não exigem lubrificantes adicionais e, portanto, não precisam de manutenção. Os lubrificantes sólidos incorporados tornam os componentes autolubrificantes. Os polímeros de alto desempenho da igus são extensivamente analisados no laboratório de testes. Com base nos resultados dos testes, sua vida útil também pode ser calculada usando ferramentas on-line gratuitas.
Como as rótulas da igubal são feitas de polímeros não condutores de alto desempenho, elas podem ser usadas como componentes isolantes em pantógrafos. São utilizadas as rótulas KBRM e KARM da igubal. Os mancais de deslizamento iglidur, compostos pelos materiais G J, W300, X e Z, têm as mesmas propriedades não condutoras e são instalados em pantógrafos. Cada um desses materiais tem certas vantagens, como condutividade, baixa absorção de umidade ou resistência a altas temperaturas. Ambos os produtos da igus demonstram seu uso livre de manutenção nessa aplicação. Além disso, os polímeros de alto desempenho da igus são livres de corrosão e resistentes ao clima.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h