<font size="6">Tech up &amp; Reduzir custos</font><br>Tecnologia inteligente<br>para todas as estações de tratamento de águas residuais

Uma falha na estação de tratamento de águas residuais? Por favor, não. Isso pode ser evitado com plástico inteligente

A tecnologia de sensores inteligentes na tubulação das estações de tratamento de águas residuais evita falhas antes que elas ocorram

Problema

Solução

Estação de tratamento de águas residuais 1
Estação de tratamento de águas residuais 2

Visão geral dos plásticos inteligentes

Folheto “plásticos inteligentes”
  • Monitoramento de condições (i.Sense)
  • Produtos de monitoramento de condições
  • Exemplos de aplicação do monitoramento de condições
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Exemplos de aplicativos para manutenção preditiva
  • Como os dados fluem com a manutenção preditiva?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: