Alterar idioma :
**
**
Mais de 300 estações, com um total de mais de 9.000 metros de flizz® básico, já foram equipadas ou adaptadas em todo o mundo. Há algum tempo, o foco também está nos mercados de exportação - Áustria, por exemplo. Além disso, a igus® desenvolveu uma nova versão do sistema que utiliza uma cadeia de energia robusta e pode ser instalada em bacias com mais de 100 metros de comprimento. Na estação de tratamento de esgoto em Salzburg, o sistema básico flizz® gerencia a energia móvel e o fornecimento de sinalização para os raspadores nos clarificadores.
"Durante o período de Natal, os 12.500 residentes podem receber mais de 120.000 turistas. No entanto, a instalação consegue lidar com isso porque o número de 125.000 representa a média semanal. (...) O esforço de manutenção é quase zero."
Franz Rainer, operador da usina

O flizz® básico é um sistema para fornecimento móvel de energia para raspadores, peneiras e outros clarificadores e usinas hidrelétricas. Um conjunto completo consiste em uma corrente de energia, que é preenchida com o cabo chainflex®, testado e aprovado, e guiada com segurança e suavidade em um invólucro de aço inoxidável à prova de intempéries. Com o braço móvel desenvolvido e o sistema plástico inteligente EC.P para detecção de força push-pull, esse conjunto é uma solução completa muito boa.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h