Instalado 75% mais rapidamente - orientação segura do cabo com sistema de conectores em ambulâncias todo terreno

A BINZ conta com e-chains resistentes a UV, água e poeira, que são fornecidas prontas para instalação

Perfil

Interior de ambulância com maca, cabos e esteiras porta-cabos para tecnologia médica.

Produtos utilizados

Esteiras porta cabos

readychain basic sistema de esteira porta-cabos com cabos e mangueiras guiados.

Tecnologia de cabos

Vários cabos industriais com diferentes fios e cores de capa mostrados lado a lado.

Conectores plug-in

Módulo readycable com vários cabos conectados para ligação rápida à máquina.

Problema

Solução

Não há como evitar a igus quando se trata de mover o fornecimento de energia. [...] A montagem costumava levar um dia, mas agora leva apenas algumas horas.

Sophie Feustel

Líder de equipe de produção, BINZ Automotive GmbH

A ambulância para todos os tipos de terreno da BINZ oferece suporte aos serviços de emergência em situações de desastre.

As esteiras porta cabos readychain totalmente aproveitadas e os cabos chainflex garantem uma fonte de alimentação confiável para os motores e sensores.

As esteiras e os cabos de energia também são adequados para uso no calor, na neve e no vento.

O conector plug-in Module Connect simplifica consideravelmente a conexão. Em vez de cinco conectores, é necessária apenas uma interface oculta.