Alterar idioma :

Nossas soluções de mancais lisos testadas e comprovadas são usadas nas juntas dobráveis e rotativas das máquinas. Como nosso rolamento de polímero funciona a seco, nenhuma graxa é liberada no ambiente. Isso garante uma maior qualidade de alimentação.

Poeira, vibrações e forças elevadas caracterizam essa área de aplicação. As cargas de alto impacto e as cargas nas bordas exercem enorme pressão sobre os pontos de apoio de arados, cultivadores, grades e semeadoras. É aqui que os rolamentos para serviços pesados da igutex ® provam seu valor. Eles suportam as condições adversas e as altas cargas e também são isentos de lubrificação. Isso protege o solo da perda de lubrificante.
Os rolamentos compostos são uma combinação de diferentes materiais. Por exemplo, materiais minerais (vidro, carbono) são entrelaçados, combinados com resinas sintéticas e outros aditivos e, às vezes, pressionados juntos sob altas temperaturas e pressão.
Em nossos mancais de desl izamento igutex ®, um tecido robusto de fibra de vidro serve como revestimento externo, enquanto uma camada interna otimizada para propriedades de deslizamento reduz o atrito no eixo.


As barras em um pulverizador de campo têm muitos pontos de dobragem, que são expostos a altas forças de oscilação e alavancagem. Aqui também, nossos rolamentos compostos de fibra feitos de materiais igutex® TX1, TX2, TX3 e rolamentos feitos de iglidur ® Q3E são a escolha certa devido à sua durabilidade.
Os cabos também são protegidos por nosso sistema de corrente de energia E2

As máquinas para remoção mecânica de ervas daninhas têm um número particularmente grande de pontos de apoio. A natureza livre de manutenção das buchas desempenha um papel importante aqui. Os mancais lisos feitos de nosso material iglidur ® G são ideais nesse caso. Como nossos mancais não requerem lubrificação, nenhum lubrificante ou graxa pode pingar no campo.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h