Alterar idioma :
As hastes de acoplamento de metal são pesadas, geralmente caras e exigem muita manutenção. A alternativa econômica: as hastes de acoplamento da série igubal. Elas são feitas de polímeros, o que resulta em uma economia de pesode até 80% e de custos de até 40% . Mas isso não é tudo. As hastes de acoplamento de plástico são rápidas e fáceis de instalar e permitem uma operação econômica. Isso ocorre porque elas não precisam de lubrificação e não necessitam de manutenção. A linha de hastes de acoplamento da igubal está crescendo continuamente. E graças a um sistema modular com esferas esféricas feitas de uma ampla variedade de materiais e alojamentos com diferentes geometrias, você, como usuário, certamente encontrará sua solução ideal. Mediante solicitação, a igus também pode produzir componentes personalizados. Os usuários das hastes de acoplamento da igubal incluem empresas da indústria automotiva, automação, engenharia agrícola, engenharia de plantas e engenharia automotiva.
Com mais de 100 variantes, nossa loja de hastes de acoplamento oferece uma ampla seleção para cada aplicação. Seja uma distância central individual ou um alinhamento específico dos pontos de apoio - desfrute de total flexibilidade.
Não encontrou a opção certa? Não tem problema!
Com nosso configurador on-line intuitivo, você pode criar a junta de acoplamento perfeita. Ou entre em contato conosco diretamente; nossa equipe de especialistas terá o prazer de aconselhá-lo a encontrar uma solução personalizada para as suas necessidades.
Custo-benefício
Até40% mais baratodo que as variantes metálicas.
Leveza
Até80% mais levedo que os componentes metálicos.
Resistente à sujeira
Um grande rebaixo impede a entrada de sujeira.
Livre de corrosão
As juntas de acoplamento de polímero podem entrar em contato com água e fluidos.
Autolubrificante
Sem necessidade de lubrificação e totalmentelivre de manutenção durante toda a vida útil.
Fácil instalação
Montagem e desmontagem muito fáceis. Até6 vezes mais rápidodo que as versões de metal.
As hastes de acoplamento igubal feitas de plástico são muito mais do que apenas uma alternativa, pois oferecem uma ampla gama de vantagens em relação às versões de metal. Devido a certos requisitos, como altas cargas e movimentos rápidos, os polímeros tribologicamente otimizados e reforçados da igus oferecem ótimos resultados.

O configurador de hastes de acoplamento da igubal permite que você configure facilmente as hastes de acoplamento para suas necessidades individuais. Insira seus requisitos específicos e o configurador lhe apresentará componentes otimizados ou padronizados adequados com o toque de um botão.
Você já conhece nossos produtos e gostaria de ver a seleção na loja on-line ou fazer o pedido diretamente?

Em apenas três etapas, você pode usar os parâmetros de sua aplicação para determinar as recomendações de produtos adequados, incluindo a vida útil.
Aqui você encontrará as informações, tecnologias, perguntas e respostas mais importantes sobre os mancais igubal®.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h