Braço robótico articulado

Braço articulado de robô

Robôs versáteis e flexíveis com até 6 graus de liberdade de baixo custo

  • Hardware de controle plug-and-play, incluindo software gratuito
  • Alojamento na cor de sua preferência
  • Prazos de entrega curtos

Fatos técnicos sobre os robôs de braços articulados da igus®

força do ícone

Até 3kg de carga útil

alcance do ícone

Até 790 mm de alcance

ícone DOF

Até 6 graus de liberdade

velocidade do ícone

Velocidade máx. 7 picks/min

repetibilidade do ícone

Repetibilidade: ± 0,5 mm

ícone de temperatura

Mín. 1 milhão de ciclos de vida útil

Braço robótico articulado em ação.

Modelos atuais de braços articulados da igus

RL-DP-5

RL-DP-5

RL-DP-5-SW

RL-DP-5-SW

RL-DCi-5S-M-B-00

RL-DCi-5S-M-B-00

Loja online de automação de baixo custo

Loja online

designer robolink

Configurador robolink®

Agendamento para demonstração ao vivo do ReBeL®

Agendamento para demonstração

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: