Orientação inteligente da energia ao redor da curva na máquina de cozimento totalmente automatizada

Perfil

  • O que era necessário: um guia de energia e sinalização que pudesse acompanhar o movimento longitudinal do transelevador e realizar um movimento curvo ao mesmo tempo
  • Requisitos: Instalação rápida e fácil, longa vida útil, economia de espaço, fácil de usar, menos manutenção
  • Material: corrente de energia E2/000 com separadores de retenção
  • Setor: máquinas de venda automática
Estação de cozimento automatizada da EngRoTec

Problema

Solução

A cadeia de energia se move "normalmente" linearmente por cerca de dois terços da distância total de 12 metros. Em seguida, ela vira a esquina a 90°.

As curvas são guiadas por placas de aço inoxidável.

e-chain® para cargas médias

Cadeia eletrônica E2

Produtos para máquinas de venda automática

Máquina de venda automática de aperitivos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: