Tecnologia de rolamentos para o compartimento do motor

Seja válvula borboleta, coletor de admissão variável, garfo de mudança, tensor de correia, válvula de recirculação dos gases de escape ou turbocompressor, as coisas estão quentes no compartimento do motor. Para reduzir o atrito e o desgaste nas diversas aplicações, a seleção da rótula correta é de grande importância. Ficaremos felizes em ajudá-lo em sua seleção.

Requisitos para buchas em aplicações no compartimento do motor:

  • Resistência ao óleo do motor e da engrenagem
  • Resistente ao calor até 200°C
  • Resistente à abrasão por partículas


Vantagens da nossa tecnologia de buchas:

  • Vantagens de custo em comparação com buchas de agulhas ou buchas laminados de metal
  • Amortecimento de vibrações
  • Sem corrosão de contato entre a carcaça e a bucha
  • Idealmente adequado em combinação com eixos de plástico
Aplicações do compartimento do motor automotivo Buchas autolubrificantes e juntas de acoplamento da igus no coletor de admissão variável, servofreio, turbocompressor, válvula de recirculação dos gases de escape, tensor da correia e no garfo de mudança

Produtos adequados

iglidur X

Extremamente resistente ao desgaste em altas temperaturas até +250°C, baixíssima absorção de umidade

iglidur H4

Alta resistência química e de temperatura -40°C a +200°C

iglidur H1

Para altas velocidades e os mais baixos coeficientes de atrito em combinação com eixos de plástico

Articulações duplas

Dimensões e projetos personalizados podem ser implementados rapidamente, fáceis de instalar

Outras áreas de aplicação

Por dentro e por fora: nossa tecnologia de buchas de polímero dry-tech mostra suas vantagens em muitos lugares do carro.
Veja agora

Voltar à visão geral

Para a página introdutória com informações sobre as vantagens de nossas buchas e serviços especiais
Ir para visão geral