Porcas com folga reduzida

O que é que deve fazer caso ocorram folgas axiais não desejadas?

O que é a folga axial afinal?

Perfil de rosca reduzido com seta amarela apontando o passo entre os filetes.

Que opções oferece a gama de produtos da igus neste caso?

Mancais Dryspin e mancal flangeado com símbolos de baixa folga, limpeza e resistência à temperatura.

A porca com folga zero

  • Folga axial mínima por toda a vida
  • Posicionamento e movimentos de alimentação mais precisos
  • Em roscas de avanço rápido dryspin
  • porca de flange
  • Direção da rosca: RH
  • Material: iglidur J

Folga zero: Dados técnicos

ThreadF axial estático máximo [N]Torque máximo de marcha lenta (com mola)170) de [Nm]Número da peça
Ds5x5750,02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6,35x2,54750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500.01-0.03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500.01-0.04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12,7x12,75000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000,08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

A porca de pré-carga

  • Para roscas de avanço rápido até um diâmetro de rosca de 6,35 mm
  • Porca de fuso de avanço cilíndrico com flange
  • Sentido da rosca: rosca direita
  • Material: iglidur J

Porca de fuso de avanço de pré-carga: Dados técnicos

ThreadF axial estático máximo [N]torque máximo de marcha lenta (com mola) de [Nm]Número da peça
Ds6,35x1300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6,35X1
Ds6,35x2,54 300,10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x6,35300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400,10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400,10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350,15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

A porca de baixa folga

  • Folga axial reduzida devido à pré-tensão radial circunferencial
  • Operação muito silenciosa devido à redução de possíveis vibrações
  • Alternativa econômica para a porca de folga zero
  • Em roscas de avanço rápido e trapezoidais dryspin até o diâmetro de rosca de 14 mm
  • Porca de flange
  • Direção da rosca: RH
  • Material: iglidur J

Porca de fuso de avanço de baixa folga: Dados técnicos

Rosca de avanço rápido dryspin

ThreadEstática máxima axial F [N]torque máximo em marcha lenta (com O-ring) de [Nm]Número da peça
Ds6,35x2,54400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750,01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40,61250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6

Porca de fuso de avanço trapezoidal dryspin

<br />Rosca<br />inicio únicoEstática máxima axial F [N]torque máximo em marcha lenta (com O-ring) de [Nm]Número da peça
Tr8x1,5750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250,06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X4

Porca de fuso de avanço trapezoidal dryspin de inicio múltiplo

Rosca<br />inicio múltiplo
Tr06x2P1400.01-0.03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250,06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

Porca do fuso de avanço anti-folga

  • Redução de ruídos e vibrações
  • Para roscas trapezoidais até um diâmetro de rosca de 24 mm
  • Porcas de fuso de avanço cilíndricas e de flange
  • Direção da rosca: RH e LH
  • Material: iglidur J e iglidur R

Porca de fuso de avanço anti-folga: Dados técnicos

Porca cilíndrica trapezoidal do fuso de avanço

ThreadSuperfície de apoio eficaz [mm2]Estática máxima axial F [N]Número da peça
Tr8x1,5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961.188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042.111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JSRM-AB-2220-TR24X5

Porca de fuso de avanço trapezoidal com flange

Rosca<br />iglidur® JSuperfície de apoio eficaz [mm2]Estática máxima axial F [N]Número da peça
Tr10x23531.060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341.001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961.188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711.414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131.838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042.111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JFRM-AB-2220-TR24X5

Porca do fuso de avanço cilíndrico trapezoidal iglidur R

Rosca<br />iglidur® RSuperfície de apoio eficaz [mm2]F axial estático máximo [N]Número da peça
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041.056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RSRM-AB-2220-TR24X5

Porca do fuso de avanço trapezoidal iglidur R

Rosca<br />iglidur® RSuperfície de apoio eficaz [mm2]Estática máxima axial F [N]Número da peça
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041.056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RFRM-AB-2220-TR24X5

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: