Cálculo da vida útil do rolamento de esferas

Calculadora de vida útil

Calcule a vida útil dos rolamentos de esferas

Especialistas em roletes transportadores

Especialistas em roles transportadores xiros®

Cálculo fácil e on-line de rolamentos de esferas

Cálculo do rolamento: exemplo

  • Unidade: mm
  • Tamanho da instalação: 6000
  • Diâmetro interno (d1): 10
  • Diâmetro externo (d2): 26
  • Largura (b1): 8
  • Carga radial máxima: 20N
  • Velocidade: 400rpm
  • Temperatura mínima: -10°C
  • Temperatura máxima: 50°C
  • Sem metal
  • Quanto tempo durará o rolamento de esferas? Vida útil esperada: 20.913 horas

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Marcelo Fialkowski
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

(11) 99860-9279Enviar e-mail

Horário de funcionamento: