Alterar idioma :
Descubra todos os nossos relatórios de teste de durabilidade para nossos cabos de barramento aqui.
A transmissão confiável de dados, especialmente em um sistema de barramento tão versátil quanto a Ethernet, é vital para muitos sistemas. Na produção de semicondutores, em particular, é essencial aderir a tempos de ciclo curtos e evitar tempos de inatividade, o que também representa um desafio para os componentes eletrônicos sensíveis. Os raios e as acelerações encontrados aqui estão entre os mais extremos, de modo que o revestimento externo de TPE do CFBUS.045 pode mostrar todo o seu desempenho aqui.

Um display em uma máquina é literalmente o centro de controle onde todas as funções de uma máquina-ferramenta são definidas e controladas. Essas unidades operacionais geralmente são fornecidas com cabos Ethernet para permitir a rápida transferência de dados em tempo real. Foi comprovado que é uma boa ideia, especialmente para sistemas grandes, tornar esse centro de controle móvel e até mesmo linearmente móvel. Agora é necessário um cabo confiável para que seja possível mapear de forma confiável os movimentos recorrentes.

O objetivo do teste era determinar a vida útil do cabo de barramento chainflex em um raio de 100 mm com um deslocamento de até 7 metros. O requisito para esse cabo Ethernet é garantir a transmissão confiável de dados durante a maior vida útil possível, apesar do movimento constante.
O requisito de qualidade em combinação com um pequeno raio de curvatura é particularmente predominante em máquinas e aplicações industriais que precisam processar uma grande quantidade de dados. Além disso, os pequenos espaços de instalação costumam ser um grande desafio para a durabilidade do cabo.

O Profinet é um barramento verdadeiramente versátil, desde a indústria automotiva até os fabricantes de máquinas-ferramenta, o cabo verde pode ser encontrado em todos os lugares. Mas, especialmente em aplicações que exigem muitos e apertados raios de curvatura, como em máquinas de venda automática, é importante que a transmissão de dados seja garantida. Graças à sua capa de TPE, o CFBUS.060 pode realizar taxas extremas de curso duplo com um raio de curvatura muito apertado, como este teste comprova. Graças à resistência à temperatura de -35 a +70°C, mesmo as máquinas de venda automática resfriadas não são problema e, graças às propriedades de deslizamento do cabo, ele pode ser operado sem manutenção por um longo tempo. Para dispositivos do setor médico, por exemplo, máquinas de venda automática de produtos farmacêuticos, deve-se observar que o cabo também pode ser usado em salas limpas, graças à sua certificação ISO Classe 1.

O cabo de barramento mostrado aqui é usado com frequência em aplicações em que é necessário um manuseio rápido. Tempos de ciclo curtos e a flexibilidade dos sistemas de manuseio são muito importantes aqui. Isso significa que os cabos usados devem ser capazes de suportar as mais altas exigências. Um exemplo disso é a indústria alimentícia. Os robôs de manuseio rápido devem combinar precisão máxima, tempos de ciclo curtos e leveza.

O cabo CFROBOT8.045 é usado com muita frequência na produção automotiva, por exemplo, para mover unidades de medição montadas no sexto eixo do robô. Lá, elas se deslocam para pontos de inspeção e realizam análises para garantir a qualidade na produção. Para isso, os cabos que transportam o sinal Ethernet sensível são muito torcidos. Para essas tarefas, a confiabilidade de 100% do robô é importante.

Os aplicativos de robôs baseados em câmeras são usados com frequência no setor industrial, por exemplo, para reconhecer códigos de barras ou realizar a garantia de qualidade. No entanto, esse aplicativo também é usado em estúdios de televisão. Nesse caso, é particularmente importante ter um fornecimento de energia e dados extremamente confiável e ser capaz de realizar movimentos muito exigentes.

As máquinas de armazenamento e recuperação são exemplos típicos de aplicações em que uma alta tensão de tração é exercida sobre os componentes individuais, uma vez que são usadas para o carregamento automatizado de armazéns de prateleiras altas. O cabo de barramento CFSPECIAL.182.045 para Ethernet CAT5e foi desenvolvido especialmente para esse setor e pode suportar as forças devido à trança de aramida no revestimento externo. Portanto, esse cabo é a variante segura para essas e outras aplicações de suspensão.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h