Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos

Reduza os custos em cursos longos com os sistemas de esteiras porta cabos

Para cursos longos - por exemplo, na indústria de produtos a granel ou de guindastes - os chamados enroladores de cabos motorizados ou bobinas de cabos podem ser usados como fonte de energia. Sua montagem é relativamente simples e normalmente não requerem um canal de guia, para segurar o cabo.
Como alternativa aos enroladores de cabos motorizados, a igus - fabricante de componentes feitos de polímeros de alto desempenho - oferece sistemas completos de esteira, que são particularmente vantajosos em cursos longos.
 

White Paper: esteiras porta cabos vs. enroladores de cabos motorizados

As vantagens e desvantagens de dois sistemas de fornecimento de energia industriais

Sempre que os engenheiros projetistas têm de guiar mangueiras e cabos de potência e de dados em aplicações com movimento e cursos longos (mais de 100 metros), surge a questão: que sistema de fornecimento de energia é o mais eficiente, especialmente tendo em conta fatores como a confiabilidade, facilidade de manutenção e segurança futura? Um enrolador de cabos de motor? Ou uma esteira porta cabos? As vantagens e desvantagens dos dois sistemas são exploradas aqui.
Faça o download do white paper agora

Qual é a diferença entre os enroladores de cabos e os sistemas de esteira porta cabos?

Sistemas de esteira porta cabos

Sistemas de esteira porta cabos
  • Vasta seleção de produtos
  • Possibilidade de diferentes tipos de aplicações e movimentos
  • Elevada vida útil sob cargas dinâmicas muito elevadas
  • Sistemas de esteiras porta cabos montadas e prontos para instalar
  • Produtos inovadores que podem ser montados muito rapidamente
  • Energia, dados e outros meios guiados de forma segura em um único sistema
  • Cursos até 1.000 metros 
  • Ferramentas online para calcular a vida útil

Enroladores de cabos motorizados

Enroladores de cabos motorizados
  • Motores e anéis deslizantes para transmissão de energia
  • Econômicos para cursos simples e curtos
  • Transporte e montagem fáceis
  • Fácil mudança de local
  • Diâmetro a bobina até 8 metros

Porque é que os sistemas de esteiras porta cabos são mais adequados para cursos longos?

Não são necessários anéis deslizantes

Os sistemas de esteira porta cabos não possuem anéis deslizantes, motivo pelo qual também é possível transmitir meios como ar, água e óleo sem interrupções.

Motor/sistema de controle

Os sistemas de esteiras porta cabos não requerem o seu próprio acionamento, são simplesmente colocados ao lado do movimento do sistema e guiados em conjunto.

Tudo em um único sistema

As mangueiras e os cabos de potência, dados e controle podem ser transportados de forma confiável em um único sistema e se necessário, substituídos individualmente ou complementados.

Economizam espaço

Dependendo do comprimento do curso e do cabo, uma bobina de cabos com motor pode ter um diâmetro de até 8 metros. Além disso, é necessário espaço para o motor e o corpo do anel deslizante. No caso de um sistema de esteira porta cabos, independentemente do curso, é apenas necessário um braço móvel no guindaste, que é integrado no espaço de instalação da mesma, e o espaço de instalação para a calha guia da esteira no pavimento.

Dinâmica

Uma bobina de cabos com motor pode ser deslocada a uma velocidade de aprox. 300 m/min. Nos primeiros metros, a aceleração tem de ser reduzida para assegurar um desenrolamento seguro. Com alimentação central, isto significa que o sistema tem de ser travado e acelerado desde o meio. Com um sistema de esteira porta cabos, são possíveis velocidades de deslocamento até 600 m/min., sem qualquer restrição em termos de carga ou aceleração no arranque.

Comprimento do cabo

Nas bobinas de cabos motorizadas, com alimentação central, o cálculo do comprimento dos cabos tem de incluir metade do comprimento do curso e 20 metros de reserva. Nos sistemas de esteiras porta cabos, o cálculo também só inclui metade do comprimento do curso, mas apenas mais dois metros necessários para o raio de curvatura da esteira. Contudo, nas bobinas de cabos com motor e velocidades superiores (mais de 60 m/min.), recomenda-se a alimentação no final. Isto aumenta o comprimento dos cabos para o comprimento total do curso mais 20 metros de reserva.

De peças personalizadas a sistemas completos

Sistema P4,1

Sistema P4,1

Cursos superiores a 1.000 metros e manutenção preditiva

Cabo de motor CFCRANE

Cabo de motor CFCRANE

Para saídas e tensões máximas

Soluções de sistemas prontos para instalar

Solução de sistema pronto para instalar readychain

Tudo em um único sistema e 95% menos tempo de preparação


Solicite já uma cotação e troque seu sistema!

Entre em contato com nossos vendedores

Solicitar cotação online!
solicitar cotação

visita

Como encontro o sistema de esteira porta cabos certo?

A seleção de sistemas de esteira porta cabos é muito vasta. Para poder encontrar a solução certa para a sua aplicação, pedimos
que preencha o formulário com algumas informações básicas. Um de nossos especialistas entrará em contato com você.
Preencha aqui!

Exemplos reais

Central elétrica a carvão

Central elétrica a carvão

Aplicação recorde operando há mais de dez anos com 100% de confiabilidade

As esteiras porta cabos da igus são usados na usina de linhita tcheca. Com um curso de 615 metros, estão em funcionamento há dez anos, sem falhas.

Guindastes

Guindastes

Transmissão eficaz de energia e dados em sistemas de guindastes

Sistemas de esteiras porta cabos montadas utilizadas em guindastes, poupando muito tempo na instalação e eliminando paradas indesajdas. Com os sistemas de esteiras porta cabos da igus é possível evitar paradas indesejadas e tempo de inatividade.

Confira também!

Sistemas de esteira porta cabos em guindastes

Sistemas de esteira porta cabos em guindastes

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barramentos

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barramentos

Mais informações

Cursos longos

Cursos longos

Os cursos podem atingir comprimentos de 1.000 metros ou mais.
Projetos de engenharia e soluções especiais

Projetos de engenharia e soluções especiais

Do primeiro esboço à instalação e comissionamento no local.
Serviço de instalação

Serviço de instalação

Custos fixos previsíveis da montagem, manutenção ou inspeção de sistemas de esteiras porta cabos no seu sistema

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h