NFPA - O padrão elétrico nos EUA

A NFPA 79 - a Norma Elétrica para Máquinas Industriais - faz parte da American National Fire Protection Association. A norma contém diretrizes para o projeto do sistema elétrico de uma máquina e mostra maneiras de garantir a segurança do operador da máquina.
NFPA
Costumava ser difícil para os projetistas de máquinas cumprir com a norma NFPA quando os cabos eram usados para aplicações móveis. Até 2012, a norma da NFPA não permitia o uso de cabos AWM. Desde a revisão de 2012, certos cabos AWM são permitidos, e muitos deles podem ser usados para aplicações altamente flexíveis. A NFPA 79, juntamente com a norma UL, é considerada uma base importante para o cumprimento das especificações técnicas de equipamentos elétricos em máquinas na América. Antes que uma máquina possa ser colocada em operação nos EUA, é feita uma verificação para determinar se as peças individuais que formam uma máquina foram montadas corretamente, de acordo com a norma NFPA 79.

A norma NFPA 79 descreve os requisitos que os cabos AWM devem atender. Algumas das mais importantes estão resumidas abaixo.
  • A norma permite cabos AWM se o cabo em questão tiver sido identificado para uso com o equipamento aprovado e for usado de acordo com as instruções do fabricante. Muitos clientes igus usam cabos chainflex, por exemplo, porque foram especialmente desenvolvidos para aplicações em movimento e muitos deles ostentam a marca UL AWM.
  • A norma NFPA 79 define alguns dos requisitos de projeto de cabos para cabos AWM, incluindo retardamento de chama, espessura de parede e número mínimo de fios trançados.
  • A norma também exige que o cabo atenda a todos os requisitos da página correspondente no estilo UL AWM.

Para nossos cabos elétricos chainflex, isto significa o seguinte:

Oferecemos uma linha completa de produtos em conformidade com a NFPA com mais de 900 tipos de chainflex das áreas de controle, bus, servo, motor e cabos de encoder/resolver. Cumprindo as condições da norma NFPA 79 e construídos de acordo com a norma AWM, nossos cabos chainflex podem ser facilmente utilizados em ambientes industriais.
NFPA


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h