Alterar idioma :
REACH significa Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos). REACH é um regulamento da União Européia (EC 1907/2006) que entrou em vigor em 1/6/2007.

Em 2007, a regulamentação harmonizou e simplificou a legislação química em vigor até aquele momento. Também substituiu vários decretos. O objetivo do REACH é proteger melhor a saúde humana e o meio ambiente. A regulamentação REACH, portanto, regula o uso de substâncias químicas utilizadas em processos e produtos industriais, bem como em produtos de uso diário, por exemplo: roupas, móveis e eletrodomésticos. As normas estabelecem que os fabricantes, importadores e usuários finais são responsáveis pelos produtos químicos utilizados. É preciso garantir que os produtos químicos fabricados que são colocados no mercado sejam usados com segurança. O escopo inclui fabricantes e/ou importadores que fabricam mais de uma tonelada de substâncias por ano na União Europeia ou importam essa quantidade para a União Europeia. A regulamentação REACH é considerada moderna, mas também uma das leis químicas mais rigorosas do mundo.

Isso significa o seguinte para nossos cabos chainflex:
A regulamentação REACH só se aplica à igus® em uma extensão limitada: Como fabricante de cabos, a empresa é definida como o chamado "usuário downstream" com relação à cadeia de valor. No entanto, o conteúdo da diretiva REACH e suas regras para a produção e processamento de substâncias químicas são observados em igus®. Por exemplo, nenhum produto químico é usado na produção de cabos chainflex® que estejam acima dos limites REACH aplicáveis. Toda a linha de cabos chainflex® é livre de materiais como peroxometaboratos de sódio, sulfetos de cádmio ou ftalatos de dihexila.
Os cabos chainflex com capa externa de TPE retardante de chamas contêm decabromodifeniletano.
"O produto contém decabromodifeniletano em uma concentração superior a 0,1% (CAS-No. 84852-53-9), uma substância de grande preocupação (SVHC) incluída na Lista de Candidatos do REACH."
O uso de cabos TPE retardantes de chamas ainda é permitido. A inclusão na lista de candidatos não constitui uma proibição, mas apenas uma obrigação de fornecer essas informações.
Você tem dúvidas sobre este tópico, sobre os cabos que usa ou tem incertezas que gostaria de esclarecer?
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento! Nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo.

Deseja confiar em cabos livres de halogênio e ainda usar uma capa externa de alta qualidade? Não tem problema, há uma grande variedade de cabos com material TPE livre de halogênio. Temos uma alternativa em TPE livre de halogênio adequada para todos os cabos TPE retardantes de chamas:
| Cabos TPE retardantes de chamas | UL AWM | DBDPE | Raio de curvatura na e-chain | Alternativa livre de halogênio em TPE | UL AWM | DBDPE | Raio de curvatura na e-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF9.UL | √ | √ | 5xd | CF9 | √ | √ | 5xd |
| CF10.UL | √ | √ | 5xd | CF10 | √ | √ | 5xd |
| CFBUS | √ | √ | 10 x d | CFBUS.LB | √ | √ | 7,5 x d |
| CF34.UL.D | √ | √ | 7,5 x d | CF37.D | √ | √ | 7,5 x d |
| CF35.UL | √ | √ | 7,5 x d | CF38 | √ | √ | 7,5 x d |
| CF300.UL.D | √ | √ | 7,5 x d | CF330.D | √ | √ | 7,5 x d |
| CF310.UL | √ | √ | 7,5 x d | CF340 | √ | √ | 7,5 x d |
| CFPE | √ | √ | 7,5 x d | CFPE.ZH | √ | √ | 7,5 x d |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h