Alterar idioma :
A abreviação RoHS significa "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances", em alemão: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe".
Já existe a terceira versão dessa diretriz, 2015/863 (RoHS3), que foi introduzida em 31 de março de 2015. Ela substituiu a diretriz 2011/65 (RoHS2), que estava em vigor desde 8 de junho de 2011. Antes disso, a diretriz 2002/95 (RoHS 1) estava em vigor desde 27 de janeiro de 2003.

Essa Diretiva de Mercado Único se aplica a todos os estados-membros da UE da mesma forma e não pode ser interpretada de forma diferente.
A regulamentação restringe ou proíbe o uso de substâncias perigosas, como chumbo, mercúrio ou ftalatos, e define valores-limite para determinadas substâncias em equipamentos elétricos e eletrônicos.
Isso inclui, por exemplo, eletrodomésticos de grande porte, eletrodomésticos de pequeno porte, equipamentos de TI e de telecomunicações, eletrônicos de consumo, iluminação, ferramentas elétricas e eletrônicas, brinquedos, equipamentos esportivos e de lazer, dispensadores automáticos, lâmpadas elétricas e luzes domésticas etc.
A conformidade com a RoHS também é um pré-requisito para a etiquetagem CE de um produto elétrico.

Isso significa o seguinte para o nosso cabo chainflex®:
Nossos cabos chainflex® são fabricados sem os ingredientes proibidos pela diretriz RoHS3. Entre outras coisas, não usamos plastificantes perigosos, como o chumbo. Seguimos rigorosamente a diretriz e desenvolvemos e testamos materiais de revestimento em nosso laboratório que atendem aos requisitos RoHSII/III aplicáveis. Isso garante que nossos cabos chainflex® sejam livres de chumbo e possam ser fabricados sem plastificantes nocivos.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h