UL - UL Reconhecida

Underwriters Laboratories (UL) é uma organização norte-americana independente que examina, testa e certifica produtos com relação à segurança. Como tal, a UL projeta procedimentos e normas para avaliar produtos, dispositivos, materiais, peças, componentes, sistemas e equipamentos no que diz respeito à segurança. Desde 1894, as normas de segurança da UL incluem recomendações de projeto e testes e requisitos de projeto para vários produtos. A UL também é considerada um laboratório de testes reconhecido mundialmente e uma das marcas de certificação mais amplamente aceitas.
cURus
A marca UL aparece em 22 bilhões de produtos nos EUA a cada ano. A marca de certificação "UL/CSA Recognized" é emitida para componentes de sistemas maiores. Neste caso, somente os componentes que não se destinam a uma instalação ou aplicação única e definida com precisão são certificados. Os cabos para aplicações que não podem ser descritos de forma normativa e completa são, em seguida, certificados de acordo com o "UL Recognized" (AWM).

Um exemplo são os cabos para uso em esteiras porta cabos: Eles são tão variados, complexos e multifacetados que nenhuma descrição normativa completa é possível. É aqui que se aplica a certificação "Reconhecida pela UL". Ele permite aos desenvolvedores de cabos uma gama de opções combináveis aprovadas para material de isolamento, material de revestimento e design. A partir deles, os fabricantes de cabos formam idealmente uma combinação que funciona, o que significa que ela pode ser usada precisamente para uma aplicação específica do cliente. 
A linha consiste em estilos internos e externos a partir dos quais um cabo pode ser montado. Os diferentes estilos são definidos em termos de nível de tensão, resistência às chamas, faixa de temperatura, etc. Dependendo da aplicação, eles podem então ser misturados. O estilo interno define os requisitos para o isolamento do núcleo; o estilo externo é para a bainha externa.
 

Para nossos cabos elétricos chainflex, isto significa o seguinte:

Mais de 1.000 cabos chainflex têm certificação UL. São fabricados de acordo com os estilos UL apropriados e podem, portanto, ser instalados nos EUA e alguns deles no Canadá sem qualquer problema. Cumprimos as diretrizes de aprovação e os processos de certificação. 
UL


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h