Alterar idioma :
Para facilitar a seleção de um cabo, classificamos todos os tipos de chainflex® de acordo com os critérios "tensão, curso, resistência ao óleo e torção". Quanto maior o número, melhor o cabo.
Exemplo: você está procurando um cabo adequado para as mais altas tensões mecânicas. O curso deve ser de até 100 m para aplicações sem suporte e deslizantes. Ele também deve atender aos requisitos de resistência ao óleo da norma DIN EN 50363-10-2. O cabo não deve ser projetado especialmente para aplicações de torção.
Selecione na visão geral da classificação:
Tensão: 6 Curso: 5 Resistência ao óleo: 3 Torção: 1
Isso resulta na classificação do cabo - neste caso, um "Classe 6.5.3.1", que você também pode ver nas respectivas páginas do produto.
| Carregar | Curso | Resistente à óleo | Torção |
|---|---|---|---|
| de 1 a 7 | 1 a 6 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| Carregar | baixa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | alta |
| Curso | suspensa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400m + | |
| Resistente à óleo | nenhum | 1 | 2 | 3 | 4 | alta | |||
| Torção | nenhum | 1 | 2 | 3 | 4 | ±360°/m |

1 a 7

1 a 6

1 a 4

1 a 4
Em teoria, as seguintes classes seriam possíveis: a mais baixa "Classe 1.1.1.1", a mais alta "Classe 7.6.4.3"
Com os cabos chainflex®, a igus® oferece há mais de 25 anos cabos para uso contínuo em e-chains®, que simplesmente só servem para uma coisa:
Operação segura.
Em todas as aplicações da e-chain®, os cabos chainflex® devem atender a requisitos exigentes, como raios de curvatura muito pequenos, um grande número de ciclos, pequenos espaços de instalação e uma ampla variedade de influências químicas e parâmetros dinâmicos.
A igus® realiza a qualificação básica dos cabos de acordo com os padrões da igus® em seu próprio centro técnico e laboratório de testes. Esses padrões de qualificação chainflex® incluem programas de teste que, em última análise, levam à "Classe" da igus®.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h