Robô de limpeza

Você pode implementar muitos aplicativos diferentes com robots. Por exemplo, é possível automatizar eficientemente a limpeza, além do posicionamento e pick & place. Nossos sistemas de robôs são precisos e de qualidade constante. A alta flexibilidade fornecida pelo nosso conceito modular é o que torna a Low Cost Automation tão universalmente aplicável. Dependendo da aplicação, uma solução personalizada pode ser criada a partir do kit de construção e complementada com outros produtos. Além dos motores de passo igus® convencionais ou impermeáveis, as articulações do robô também podem ser combinadas com outros motores ou acionamentos pneumáticos. O sistema de união modular também não está vinculado a um sistema de controle especial e, portanto, oferece a maior liberdade possível no planejamento e implementação de processos de automação.

Aplicação de limpeza em metalomecânica

Componentes que são lubrificados com óleo de corte, por exemplo, são limpos com spray de água pelo robolink DP para processamento posterior. Para isso, o robô carrega consigo uma lança de limpeza, o que significa que também pode limpar orifícios estreitos. O robolink DP está equipado com motores e redutores adequados para pulverização de água.
  • Classe de proteção IP 44 contra respingos de água
  • Resistente à água e produtos químicos de produção
  • Redução de processos manuais e desagradáveis
  • Soluções de automação de baixo custo para processos de limpeza econômicos
Ir para o exemplo de aplicação

Rebarbar, esmerilhar, polir - como num passe de mágica

Às vezes, uma tecnologia complexa e cara não é necessária para automatizar etapas simples do processo de maneira econômica e para aliviar os funcionários. O robô de polimento da igus pode ser facilmente integrado e é caracterizado por custos gerenciáveis.
  • Pode ser usado de forma flexível graças a vários eixos
  • Sistema escalável
  • Aumenta a segurança ocupacional
  • Integração econômica e amortização rápida
Ir para o exemplo de aplicação

Aplicação de limpeza em aquários

A automação também pode ser algo para a casa.​​ Especialmente em aquários de água salgada, uma boa iluminação contribui para que as algas colonizem os vidros em poucos dias. Para manter o aquário limpo e apresentável, os painéis de visualização precisam ser limpos a cada poucos dias.
  • Limpeza automatizada
  • Nenhuma etapa manual necessária
  • Pode ser usado para muitos aquários devido à flexibilidade do robô linear
  • Sem manutenção e sem lubrificação graças aos plásticos de movimento
Ir para o exemplo de aplicação

Suporte para Automação de Baixo Custo

Precisa de ajuda com a seleção do produto ou do seu projeto? Você pode nos contatar através destes canais:

Serviço e contato

FAQs

Academia

Academia

Boletim informativo

Boletim informativo