Sobretaxa do cobre


A cotação Schutzvereinigung DEL-Notiz eV DEL usada no passado como base para o cálculo da sobretaxa de cobre não está disponível desde 14/02/2022.
 
Portanto, uma nova base de cálculo para a sobretaxa  do preço do cobre tornou-se necessária.
 
- Valor superior de Westmetall 
- 1% sobretaxa de processo
 
A sobretaxa de cobre é usada para calcular a diferença entre o preço calculado (base de cobre) e o preço de cobre pro rata real cotado de um cabo.
O preço de catálogo de cada cabo chainflex® é calculado com base no preço do cobre de 150€/100kg.

Observação:
Você pode calcular a sobretaxa para cada cabo chainflex® da igus por metro diariamente.
 
Clique aqui para a calculadora de sobretaxa de cobre  

 
Curso exemplar de uma listagem na bolsa de valores ao longo de vários anos Desenvolvimento exemplar da listagem de cobre na bolsa de valores ao longo de vários anos


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h