Alterar idioma :
Vários requisitos são impostos às máquinas-ferramentas. Eles devem ser suficientemente duráveis, entre outras coisas. Além disso, a eficiência econômica de cada máquina individual deve ser garantida. A vida útil dos componentes é decisiva aqui. Os novos painéis de controle para máquinas-ferramenta são mais potentes do que antes, mais finos e frequentemente móveis livremente. Como são usados em ambientes industriais hostis, um cabo de alimentação robusto é importante. Geralmente é necessário um cabo de dados com blindagem de alta qualidade.

Confiabilidade e segurança são aspectos fundamentais quando se trata de trens e ferrovias. A tecnologia ferroviária está sujeita a rigorosos requisitos de segurança e condições ambientais severas. Um exemplo são as faixas de segurança nas portas dos trens. Nesse caso, o espaço de instalação muito apertado é um desafio para o cabo, pois ele sofre muita tensão.

Tampas de coroas, escovas de dentes, carcaças de computadores, cestos de roupa suja - todos esses produtos são fabricados usando o processo de moldagem por injeção. As máquinas de moldagem por injeção são usadas quando os produtos precisam ser produzidos em um grande número de peças. A moldagem por injeção também tem a vantagem de que os objetos podem ser produzidos com alta precisão em um curto espaço de tempo. No entanto, essas vantagens do processo também impõem altas demandas elétricas e mecânicas aos cabos usados na máquina. Nosso cabo de dados CF211 tem uma estrutura de par trançado e uma blindagem geral para alta proteção EMC. Isso garante uma transmissão de dados segura e precisa.
As máquinas estão em uso contínuo e precisam produzir rapidamente para que grandes quantidades possam ser produzidas. Além disso, há o ar seco e quente que prevalece nos galpões com máquinas de moldagem por injeção. O cabo de dados chainflex CF211 tem uma longa vida útil, especialmente quando se trata de viagens curtas ou comprimentos de cabo curtos. Golpes curtos não são problema. O revestimento externo de PVC é ideal para ambientes secos devido à sua baixa inflamabilidade e boas propriedades de abrasão.

Muito populares no verão são as máquinas de venda automática de sorvete, onde você pode facilmente comprar um delicioso sorvete em qualquer lugar. Nesse caso, não só a confiabilidade é exigida da tecnologia, mas também um design compacto que faça o melhor uso do espaço de instalação disponível. O equipamento técnico, como cabos e esteiras porta cabos, permanece pouco visível em segundo plano, enquanto o foco está em uma interface amigável e atraente.
O cabo de dados CF11 atende perfeitamente a esses requisitos: graças ao seu tamanho reduzido, ele pode ser facilmente integrado em aplicações com espaço de instalação limitado. Ao mesmo tempo, ele garante uma transmissão de dados confiável, mesmo em condições ambientais difíceis. Seu revestimento externo de TPE permite seu uso mesmo em temperaturas congelantes, que são típicas de máquinas de gelo.
Graças a essas especificações, a tecnologia permanece totalmente funcional em segundo plano e, portanto, oferece suporte a processos operacionais tranquilos em aplicativos sensíveis. O CF11.05.06.02 comprovou sua alta resistência ao movimento e capacidade de carga em testes, tornando-o a solução ideal para aplicações compactas e duráveis.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h