Alterar idioma :
Além dos tipos de instalação mais comuns de não suportado (FLG_)_, não suportado com curvatura (não suportado com curvatura permitida) e deslizante, há outros que têm algumas características especiais. Aqui apresentamos dois outros tipos de instalação: o FLP de comprimento projetado sem suporte e o FLU de comprimento inferior sem suporte.

Falamos de um FLU de funcionamento inferior autossustentável quando o funcionamento inferior da cadeia de energia está parcialmente sem suporte. Esse tipo de instalação permite um design compacto no qual a área de trabalho fica o mais próximo possível da área de cobertura da máquina, economizando espaço.
Nossa recomendação: Para cursos curtos de até 2 m, essa pode ser uma alternativa atraente para criar mais espaço, mantendo as mesmas dimensões da máquina.
Testes abrangentes permitem determinar as cargas adicionais das séries mais comuns de cadeias de energia E4.1, E4Q ou E2/000.

Em algumas aplicações, a cadeia de energia é frequentemente usada com um caminho de trabalho em um ângulo. Por exemplo, o tipo de instalação FLP de comprimento projetado sem suporte é frequentemente usado em máquinas de construção ou plataformas de trabalho.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h