Esteiras porta cabos, cabos e tecnologia de buchas para o setor de displays

Indústria de display

Produtos selecionados para o setor de displays

e-skin flat

Sistema de esteira porta cabos plana

  • Compatível com salas limpas de acordo com a IPA ISO Classe 1
  • Design modular e compacto
  • Os cabos podem ser substituídos em minutos
  • Disponível com estrutura de encalhe CFCLEAN personalizada para alta confiabilidade como opcional
e-skin soft

Tubos corrugados de duas partes

  • Compatível com salas limpas de acordo com a IPA ISO Classe 1
  • Duas partes, consistindo em uma concha superior e outra inferior
  • Montagem rápida graças à função "zip"
  • Para aplicações rápidas e curtas sem suporte
Esteira E6

Esteira porta cabos para alta dinâmica

  • Compatível com salas limpas de acordo com a IPA ISO Classe 1
  • Design otimizado sem abrasão mensurável
  • Operação particularmente silenciosa
  • Partes laterais feitas de material ESD, impedindo a carga estática
Suportes de roletes

Suportes de roletes compatíveis com salas limpas para esteiras porta cabos

  • A parte superior da esteira porta cabos E6.52 compatível com salas limpas é suportada em cursos longos
  • A emissão de partículas por deslizamento é eliminada
  • O balanço motorizado da guia de roletes reduz o contato
CFCLEAN

Cabos em salas limpas

  • Com materiais de capa altamente resistentes à abrasão
  • Vida útil garantida de 20 milhões de ciclos com um raio de 70 mm
  • A combinação de CFCLEAN e e-skin flat é certificada de acordo com a Classe 1 de salas limpas
Esteira E6

Guias lineares de funcionamento a seco

  • Sem lubrificação ou manutenção
  • Certificado para uso em salas limpas de acordo com as classes ISO 6 a 3
  • Funcionamento particularmente silencioso
Rolamentos de esferas xiros

Rolamentos de esferas sem lubrificação e sem manutenção

  • Rolamentos de esferas feitos de plástico de alto desempenho para operação a seco com baixo atrito
  • Cerca de 50% mais econômicos e mais leves do que os rolamentos de esferas de aço inoxidável convencionais
Tarugos

Tarugos para componentes personalizados

Folheto do produto e informações adicionais

Folheto de sala limpa

Folheto de produtos para salas limpas

O igus corner

Caixa de amostras XXL

Produtos ESD

Informações sobre ESD

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: