Alterar idioma :

Disponível a partir de 24 horas
Os eixos lineares elétricos são acionamentos lineares motorizados usados em aplicações pick & place ou ajustes de sensores. Os eixos de correia dentada ou de fuso de avanço drylin® E baseiam-se na tecnologia tribo comprovada, ou seja, todos os sistemas são baseados em unidades lineares deslizantes e autolubrificantes, o que significa que a operação ao longo da vida útil é possível sem lubrificação externa. Estão disponíveis 3 tamanhos de acionamentos lineares.
| Nº de pedido | Tamanho da instalação | Comprimento do patim | Distância do curso | Tipo de motor | Capacidade de carga axial estática máxima [N] | Capacidade de carga estática máxima, radial [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLE-SA-0001 | ZLW-0630 básico | 60 | 300 | Fios trançados NEMA17 | 35 | 140 |
| DLE-SA-0002 | ZLW-1040 Básico | 100 | 500 | Fio trançado NEMA23 | 100 | 400 |
| DLE-SA-0003 | Padrão ZLW-1080 | 100 | 1000 | Fios trançados NEMA23XL | 150 | 600 |
| DLE-SA-0004 | SAW-0630 Tr08x1.5 | 60 | 250 | Fios trançados NEMA17 | 100 | 400 |
| DLE-SA-0005 | SAW-1040 Tr10x2 | 69 | 500 | Fio trançado NEMA23 | 500 | 2.000 |
| DLE-SA-0006 | SAW-1080 Tr12x3 | 100 | 500 | Fios trançados NEMA23XL | 750 | 2.000 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h