Alterar idioma :
drylin®® - unidades lineares de fuso foram desenvolvidas para ajustes de posicionamento de todos os tipos. O ajuste linear é realizado por meio de roscas trapezoidais de diferentes tamanhos ou por meio de parafusos de avanço de alta hélice, que podem ser acionados manualmente ou por motor. A velocidade máxima de deslocamento é de até 1 m/min, dependendo da rosca e da carga.
A adequação das unidades lineares do fuso para sua aplicação pode ser verificada usando o gráfico abaixo.
Os seguintes tamanhos de rosca trapezoidal são instalados nas mesas lineares de fuso da série SHT:
máx. Velocidade de alimentação [m/min.]

X = carga centralizada na posição de instalação vertical [N]
Y = taxa de alimentação [m/min.]
máximo. Velocidade do fuso [rpm]

X = carga cêntrica na posição de instalação vertical [N]
Y = velocidade do fuso [Upm]
máximo. Torque de acionamento [Nm]

X = carga centralizada na posição de instalação vertical [N]
Y = Máximo requerido. Motor de acionamento. [Nm]

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h