Módulos lineares drylin SAW

Construção robusta

  • Opção de rosca trapezoidal ou íngreme
  • Eixo de acionamento rosqueado com rolamento de esferas
  • Perfil do trilho com tipo alto, extremamente resistente à torção
  • Trilho de perfil drylin® W, alumínio, anodizado duro
  • Alta estabilidade
  • Econômico e 100% isento de lubrificação

Os tamanhos da série SAW

SAW-0630

  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • Comprimento do carro: 60 / 100 mm
  • Largura do carro: 54 mm
  • capacidade máxima de carga capacidade máxima de carga:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N

SAW-0660

  • Comprimento máximo do curso: 500 mm
  • comprimento da corrediça: 100 mm
  • Largura do carro: 85 mm
  • capacidade de carga máxima:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N

SAW-1040

  • Comprimento máximo do curso: 500 mm
  • Comprimento do carro: 69 / 100 / 150 mm
  • Largura do carro: 74 mm
  • capacidade máxima de carga capacidade máxima de carga:
    • axial: 500 N
    • radial: 2000 N

SERRA-1080 / SERRA-1080-PL

  • comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Comprimento do carro: 100 mm
  • Largura do carro: 108 mm
  • capacidade de carga máxima:
    • axial: 750 N
    • radial: 2000 N

SAW-1660

  • Comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Comprimento da corrediça: 150 mm
  • Largura do carro: 104 mm
  • capacidade de carga máxima:
    • axial: 750 N
    • radial: 3000 N

Desenho técnico - clique nas setas para ampliar

Serviços de produtos

Catálogo

Baixar dados técnicos

Consulta sobre o produto

Solicitar uma cotação

Configurador online

Configurador on-line gratuito

Opções técnicas para a série SAW

Materiais do parafuso de avanço

Material do fuso de avanço da igus

Materiais de bucha

Material da bucha autolubrificante para módulos lineares e mesas XY da igus

Sistemas de acionamento elétrico: motores elétricos da igus

Motores de passo para módulos lineares

Grampo do fuso de avanço

  • Flange de fixação do eixo para fixar o fuso de avanço no indicador de posição
  • Protege o fuso de avanço contra giro inadvertido
  • Material: alojamento de polímero com fixação do eixo em alumínio
  • Cor: preto
Fixação por fuso de avanço para módulos lineares drylin

Indicador digital de posição

Indicador de posição digital para módulos lineares drylin

manivelas drylin

manivela drylin para módulos lineares

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: