Teste de longa duração de um eixo com correia dentada isento de lubrificação e isento de manutenção

Relatório intermediário de um teste em execução:

Em um teste de longa duração, é analisado o desgaste de um eixo linear drylin® E com motor.
Neste teste, foram utilizados um eixo com correia dentada do
tipo ZLW-1040 e um motor de passo com o tamanho de instalação NEMA23. Toda a unidade é isenta de lubrificação e manutenção. O teste simula uma unidade empilhadeira em movimento ou uma planta de produção que movimenta material.
Os seguintes parâmetros são usados para o teste de resistência:

Peso movimentado: 10 kg

Velocidade: aprox. 1 m/s

Aceleração: aprox. 3 m/s²

Temperatura ambiente: 25°C

O eixo é testado com uma carga de 10 kg.

Resultado intermediário:

Após mais de 1.000.000 de ciclos, nenhum desgaste visível é encontrado. Isso corresponde a uma distância de deslocamento de aproximadamente 1.000 km. A próxima avaliação será realizada em 5.000.000 de ciclos, ou seja, em 5.000 km.

Mais informações:

Eixos de correia dentada do kit modular

Os eixos de correia dentada do sistema modular aberto destacam-se por um funcionamento muito suave e durabilidade.

Prontos para envio à partir de 24 horas Visão geral do produto drylin® E

O desenvolvimento consistente das ferramentas e do conceito de accionamento sem lubrificação drylin®

Prontos para envio à partir de 24 horas

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h