Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Os sistemas lineares drylin e as rótulas iglidur fornecem ajuste livre de lubrificação de um exoesqueleto para pacientes com AVC. Muitos pacientes com AVC em todo o mundo sofrem de hemiplegia (paralisia do lado médio). Exoesqueletos como Harmony da Harmonic Bionics podem ajudar a reconstruir os tratos nervosos nos braços e ombros. Para adaptar rapidamente o sistema suportado por robô a diferentes tamanhos de corpo em fisioterapia, os desenvolvedores contam com a tecnologia de mancal liso leve, livre de lubrificação e sem manutenção da igus.
Guias de trilho da série drylin T e a.o. A guia de eixo redondo drylin R permite fácil ajuste do sistema ao tamanho do corpo do paciente, comprimento do braço e largura dos ombros. Devido à ausência de lubrificantes externos, as buchas são
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h