A alternativa às roscas trapezoidais

Nós o testamos: Funcionamento mais suave, menos vibração

Fusos trapezoidais alternativos
  • Tolerâncias de fabricação mais rígidas
  • Dentes arredondados
  • Ângulo de flanco otimizado e ângulo de flanco para porcas de plástico
  • Assimetria otimizada em comparação com a DIN 103.

A alternativa dryspin® dimensões da rosca de acordo com a DIN 103 em um relance

Teste de desgaste: A dimensão Ds10x3 supera a concorrência e a rosca trapezoidal

tecnologia de fuso de avanço
tecnologia de fuso de avanço
tecnologia de fuso de avanço

dryspin® me deu a volta por cima: Tolerâncias de fabricação mais rígidas = melhoria por um fator de 3

Tolerâncias de fabricação mais rígidas

Até 25% menos desgaste: o dryspin® supera a rosca trapezoidal e os concorrentes

25% menos desgaste

Silencioso, sem vibrações e com velocidades mais altas graças aos flancos arredondados dos dentes

Funcionamento silencioso com amortecimento de vibrações

100% livre de lubrificação e manutenção: Adequado para aplicações de longa duração

Alternativa livre de lubrificação

Vida útil até 30% mais longa

Rosca moldada por injeção livre de corrosão

Processos rápidos e prazos de entrega curtos, sem quantidade mínima de pedido

Processos rápidos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: