Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Manutenção rápida e fácil, manuseio simples
Fácil inspeção visual dos cabos
Nenhum novo cabo plano é necessário, se um novo cabo for adicionado
Em caso de substituição não há desperdício, uma vez que não é necessário substituir o sistema inteiro
Máxima disponibilidade através da simples substituição de elementos defeituosos
Neste artigo técnico, você aprenderá como a orientação correta de energia na sala limpa pode lhe ajudar:
Neste artigo técnico, você aprenderá como a orientação correta de energia na sala limpa pode lhe ajudar:
Condução de cabos planos e-skin flat | Tubo corrugado e-skin | Esteira porta cabos E6/E6.1 | Cabos fitas comuns | |
---|---|---|---|---|
Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modularidade/princípio modular | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Componentes individualmente permutáveis | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Enchimento rápido, aberto | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Entrega rápida | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Fácil manutenção | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Disponíveis rapidamente em estoque | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Encurtamento individual | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Pode ser ampliado individualmente | ✔ | X | ✔ | X |
Taxa de produtividade elevada | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Sem quantidade mínima de pedido | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Muito econômicos | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Adequabilidade sem suporte | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Para alta dinâmica | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Economizam espaço | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Carga | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Garantia de 36 meses | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Economiza recursos | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Tudo a partir de um único fornecedor (esteira, cabo, conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Produtos também disponíveis individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Silenciosos e de baixa vibração | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Cálculo da vida útil online | X | X | ✔ | X |
Configurador online das separações internas | X | ✔ | ✔ | X |
Adequado para a indústria | Fabricação elétrica Indústrias 3C Bonding Dispenser Indústria de semicondutores Produção de FPD Tecnologia médica Microeletrônica AOI | Fabricação elétrica Setores 3C Dispensador Corte de vidro Setor de semicondutores Produção FPD Microeletrônicos AOI | Fabricação elétrica Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrônica Robôs de painel Embalagem Plotter Tecnologia médica | Fabricação elétrica Indústrias 3C Microeletrônica Indústria de semicondutores Produção de FPD |
Enviar uma solicitação agora | Ir para o produto | Enviar uma solicitação agora | Ir para o produto |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h