Alterar idioma :

altura interna hi: 29 mm
Largura interna Bi: 30 - 140 mm
Raio de curvatura R: 55 - 150 mm
passo: 22 mm

altura interna hi: 29 mm
largura interna Bi: 30 - 140 mm
Raio de curvatura R: 55 - 150 mm
passo: 22 mm

altura interna hi: 80 mm
largura interna Bi: 50 - 600 mm
Raio de curvatura R: 150 - 200 mm
passo: 65 mm
Ao usar um material especial, a já baixa abrasão da e-chain® pode ser significativamente reduzida ainda mais. Portanto, uma e-chain® também pode ser usada em muitas aplicações em que são necessárias soluções especiais complicadas. Um extenso programa de testes foi concluído para aplicações deslizantes e sem suporte. Para muitas aplicações, a e-chain® em materiais especiais pode ser operada praticamente sem abrasão. Testes realizados pela IPA confirmam que a e-chain padrão® da igus® atende aos requisitos de salas limpas e foi "testada e considerada muito boa". A resistência ao desgaste muito alta das peças móveis é exigida em salas limpas, portanto, a e-chain®, por exemplo, deve ser altamente resistente ao desgaste para atender aos requisitos padrão para esse ambiente sensível.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h