Esteiras porta cabos para aplicações em salas limpas

Esteiras porta cabos para aplicações em salas limpas

Mais de 9.000 séries de esteiras porta cabos certificadas para aplicações em salas limpas ISO Classe 1 a 5 1)

Sistema de condução de cabos e-skin® flat

e-skin flat com estrutura trançada como alternativa aos cabos sem trilho

  • Compatível com salas limpas de acordo com a IPA ISO Classe 1
  • Design modular e compacto
  • O cabo pode ser removido em minutos
  • Com estrutura trançada CFCLEAN personalizada para alta confiabilidade
  • Vida útil superior a 57 milhões de ciclos duplos
  • Disponível em estoque
  • Sem quantidade mínima de pedido

Tubo corrugado e-skin

Tubo corrugado e-skin

Sistema de esteira porta cabos série T3

Sistema de esteira porta cabos série T3

Sistema de esteira porta cabos série E3

Sistema de esteira porta cabos série E3

E6.1 Série de sistemas de esteiras porta cabos

E6.1 Série de sistemas de esteiras porta cabos

Sistema de esteira porta cabos E6

Sistema de esteira porta cabos E6

i.Cee EC.S

i.Cee EC.S
Resultado de acordo com<br />DIN EN ISO 14644-1SériesRelatório nºVelocidade [m/s]
ISO Classe 1SKF12O/SKF12C sistema de cápsula única de e-skin IG 2102-1212 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Classe 1 e-skin flat 3 camadas IG 2107-1242 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Classe 1 SKS28.068.02.1 e-skin soft + cabo IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Classe 1 SKY28.068.02.1 e-skin híbrida IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Classe 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Classe 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Classe 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1.0/2.0
ISO Classe 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0,5
ISO Classe 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Classe 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5
ISO Classe 2 E14,3,038,0 IG 0308-295 1,0
ISO Classe 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2,0
ISO Classe 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0,5
ISO Classe 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Classe 3 280.10.100 IG 0308-295 1,0
Testes Fraunhofer IPA

Comparação dos produtos de sala limpa da igus

Condução de cabos planos e-skin flatTubo corrugado e-skinEsteira porta cabos C6Esteira porta cabos<br />E6/E6.1Cabos disponíveis comercialmente
Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1 ✔ ✔Testes contínuos de salas limpas no<br />igus certificado pelo IPA<br />laboratório de salas limpas✔✔
Construção modular ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Componentes individualmente permutáveis ✔ ✔ ✔ ✔ X
Enchimento rápido, aberto ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
Entrega rápida ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Fácil manutenção ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
Disponíveis em estoque ✔✔✔✔X
Pode ser encurtado ✔✔✔✔X
Pode ser ampliado ✔X✔✔X
Taxa de produtividade elevada ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Sem quantidade mínima de pedido ✔✔✔✔X
Muito econômicos ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Adequado para aplicações sem suporte ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Para alta dinâmica ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Economizam espaço ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
Carga ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Garantia de até 4 anos ✔ ✔ ✔ ✔ X
Economiza recursos ✔ ✔ ✔ ✔ X
Tudo a partir de um único fornecedor (esteira, cabo, conector)✔✔✔✔✔
Produtos também disponíveis individualmente ✔✔✔✔X
Funcionamento tranquilo e suave ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
Cálculo da vida útil online XXX✔X
Configurador online das separações internas Em preparação ✔ X✔ ✔
Adequadas para as seguintes indústrias Fabricação elétrica, indústrias 3C, dispensadores de cola, semicondutores, produção de FPD, tecnologia médica, microeletrônica, AOIFabricação elétrica, indústrias 3C, dispensadores, corte de vidro, semicondutores, produção de FPD, microeletrônica, AOIFabricação elétrica, indústria de semicondutores, produção de FPD, microeletrônica, robôs de painel, embalagemFabricação elétrica, semicondutores, produção de FPD, microeletrônica, robôs de painel, embalagem, plotters, tecnologia médicaFabricação elétrica, indústrias 3C, microeletrônica, indústria de semicondutores, produção de FPD
  1. Séries individuais de várias e-chains® da igus® das famílias e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 e easy chain® foram certificadas de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1 ISO Classe 1 a ISO Classe 5 pelo IPA Fraunhofer Institute (Relatório IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 e IG 1907-1125). Isso corresponde a mais de 9.000 peças na linha de produtos e-chain® com o mesmo design/princípio.
  2. Tamanhos individuais da linha de produtos drylin® " T", "N" e "W" foram certificados de acordo com a DIN EN ISO 14644-1 ISO classe 3 a ISO classe 6 pelo IPA Fraunhofer Institute (Relatório IG308-295). Isso corresponde a 197 peças da linha de produtos drylin® com o mesmo design/princípio.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: