Tubo corrugado e-skin® para salas limpas

Seleção de produtos

Série SK28

e-skin SK28

Série SK40

e-skin SK40

SKS20

e-skin SKS20

SKS24

e-skin SKS24

SKS28

e-skin SKS28

SKS40

e-skin SKS40

SKY28

e-skin Híbrida SKY28

SKY40

e-skin Híbrida SKY40

Dispensador de adesivo para módulos de câmera

Dispensador de adesivo Mingseal
Tubo corrugado e-skin

A inovação

Tubo corrugado e-skin

Por que o tubo corrugado e-skin®?

Tubo corrugado e-skin

Classificação IPA

  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® soft 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® hybrid SKY8.068.02.1
Configurador da separação interna da e-skin

configurador de separação interna para o e-skin®

  • Manuseio simples
  • Prevenção de erros de preenchimento graças ao conjunto integrado de regras
  • Criação automática de uma lista de peças e desenho com dimensões
  • Consulta e pedido simples do conduíte corrugado completo com cabo chainflex® e separação interna na configuração desejada

Qualidade do laboratório de sala limpa da igus®

Teste de resistência

Teste de flexão

Medição de som

tubo corrugado e-skin® em comparação com outros produtos para salas limpas?

Esteira corrugada e-skin SKTubo corrugado e-skin® SKSTubo corrugado e-skin® SKYe-skin® flat & CFCLEANEsteira porta cabos<br />E6/E6.1
Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1✔✔✔✔✔
Construção modular ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componentes individualmente permutáveis✔✔✔✔✔
Enchimento rápido, aberto⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Entrega rápida⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Fácil manutenção⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Disponíveis em estoque✔✔✔✔✔
Pode ser encurtado✔✔✔✔✔
Pode ser ampliadoXXX✔✔
Taxa de produtividade elevada⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Sem quantidade mínima de pedido✔✔✔✔✔
Muito econômicos⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Adequado para aplicações sem suporte⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Para alta dinâmica⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Economizam espaço⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Carga⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Garantia de 36 meses✔✔✔✔✔
Economiza recursos✔✔✔✔✔
Tudo a partir de um único fornecedor (esteira, cabo, conector)✔✔✔✔✔
Produtos também disponíveis individualmente✔✔✔✔✔
Funcionamento tranquilo e suave⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Cálculo da vida útil onlineXXXX✔
Configurador online das separações internas✔✔✔X✔
Adequadas para as seguintes indústriasFabricação elétrica<br />Indústrias 3C<br />Dispensador<br />Corte de vidro<br />Indústria de semicondutores<br />Produção de FPD<br />Microeletrônica AOIFabricação elétrica<br />Indústrias 3C<br />Dispensador<br />Corte de vidro<br />Indústria de semicondutores<br />Produção de FPD<br />Microeletrônica AOIFabricação elétrica<br />Indústrias 3C<br />Dispensador<br />Corte de vidro<br />Indústria de semicondutores<br />Produção de FPD<br />Microeletrônica AOIFabricação elétrica<br />Indústrias 3C<br />Bonding<br />Dispenser<br />Indústria de semicondutores<br />Produção de FPD<br />Tecnologia médica<br />Microeletrônica<br />AOIFabricação elétrica<br />Indústria de semicondutores<br />Produção de FPD<br />Microeletrônica<br />Robôs de painel<br />Embalagem<br />Plotter<br />Tecnologia médica
Compre agoraCompre agoraCompre agoraCompre agoraCompre agora

Realizado na prática

Dispensador de adesivo para módulos de câmera

Produção de PCB

tubo corrugado e-skin na produção de placas de circuito impresso

Sistemas de elevação

tubo corrugado e-skin em sistemas de elevação

Abridor e-skin®

Cabos compatíveis com salas limpas

Cabos aplicáveis à sala limpa

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: