Alterar idioma :
O e-spool flex 2.0 é a versão da igus de uma bobina de cabo sem anel deslizante. Podem ser utilizados cabos com diâmetros de 5 mm a 15 mm. O cabo é sempre encaminhado de forma segura através de uma passagem para garantir que fique sempre enrolado corretamente.
Conteúdo:
Graças ao guia de montagem ilustrado, você pode instalar o e-spool flex 2.0 e o e-spool flex mini de forma rápida e profissional.
Observação: considere a VDE 0298 Parte 5 (Capacidade de transporte de corrente e fatores de conversão para cabos enrolados) ao selecionar seus cabos e ao usar o e-spool flex
Agora opcionalmente com rolete guia e escova acoplável
White paper gratuito:
Com uma bobina de cabos recém-desenvolvida para painéis de operação,
os usuários de robôs evitam cabos emaranhados e riscos de tropeços na produção automatizada. Como a nova solução não utiliza anéis coletores, os meios de comunicação, os dados e o fornecimento de energia e sinal do botão de parada de emergência também podem ser integrados ao sistema. Baixe o white paper para saber mais.


Para o comprimento de extensão do e-spool flex mini
No maior laboratório de testes do setor, a igus comparou o e-spool flex mini com um produto concorrente. Ambos os produtos foram avaliados em termos de comprimento de extensão em metros.
O resultado: o comprimento de extensão do e-spool flex mini foi de aproximadamente 3 metros, enquanto os produtos concorrentes tinham apenas metade desse comprimento.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h