Motores EC drylin® E

Motores EC com Hall e codificador - a alternativa econômica aos servomotores

  • Pronto para envio em 24 horas
  • Mais econômico do que os servomotores convencionais
  • Tamanhos NEMA 17, 23 e 34
  • Praticamente sem desgaste
  • Longos tempos de operação e vida útil
  • Desempenho aprimorado para robôs lineares drylin E & robôs delta
Motor EC sem escovas drylin E NEMA 17

Motor EC/BLDC, tamanho da flange 42 mm

  • Tamanho de instalação NEMA17
  • Classe de proteção - carcaça do motor: IP40
  • Também sem Hall e encoder
Motor sem escova CE drylin E NEMA23

Motor EC/BLDC, tamanho da flange 56 mm

  • Tamanho de instalação NEMA23
  • Classe de proteção - carcaça do motor: IP40
  • Também sem Hall e encoder
Motor sem escova CE drylin E NEMA23

Motor EC/BLDC, tamanho da flange 60 mm

  • Tamanho de instalação NEMA23
  • Classe de proteção - carcaça do motor: IP40
  • Também sem Hall e encoder

Por que os motores drylin E?

Entrega 24 horas

Pronto para envio em 24 horas

Estoque

Manutenção constante de grandes estoques

Service life icon

Longa vida útil do produto

Long-term availability icon

Linha de produtos disponível a longo prazo

No minimum order quantity icon

Sem quantidade mínima de pedido

100% tested icon

100% testados

Localizador de produtos drylin E

Configurador de motor

Ir para motores elétricos

Configurador de tecnologia de acionamento

Ir para acionamentos lineares elétricos

Configurador de motor de fuso de avanço

Ir para motores de fuso de avanço

Nosso serviço oferece

Sistemas de controle de motor drylin E

  • Operação inicial rápida
  • Interface de usuário simples e intuitiva
  • Compatível com sistemas de controle industrial
  • Para todos os eixos lineares drylin
Mais Informações
Motor control system icon

Programas de amostras drylin E

  • Baixe programas com parametrização do programa mestre/de controle & dryve
  • Compatível com fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatível com computadores de placa única/placas de desenvolvimento comuns
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Para os programas de amostra

Produtos adequados

Redutores

Acionamento de motor drylin E

  • Redutor planetário para motores de passo igus NEMA 23 e 34
  • Maior torque do motor
  • Maior torque de retenção de um freio
  • Dois tamanhos de instalação
  • Relações de redução de 3 & 5 disponíveis
Tipo de conector

Acoplamentos de garra drylin E

  • Com alojamento quadrado ou redondo
  • 20 versões em estoque
  • & amortecedor de vibrações encaixável
  • Faixa de temperatura de -30 °C a +100 °C
Componentes da fonte de alimentação

Unidades de fonte de alimentação de comutação drylin E

  • 8 versões na loja online
  • Potência nominal de 75 a 960 W
  • Pronto para envio em 24 horas
  • Adequado para controles de motor igus

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: