Esteiras porta cabos e cabos onde o espaço é escasso em sistemas de separação de produtos químicos

O fornecimento de energia à prova de falhas garante uma longa vida útil do sistema de gabinete deslizante da Gollmann

Qualquer farmacêutico que queira armazenar seus medicamentos de maneira econômica em termos de espaço faria bem em recorrer à Gollmann Kommissioniersysteme GmbH em Halle (Saale), Alemanha. A empresa usa o sistema de gabinete deslizante para armazenar com eficiência até 60.000 unidades de embalagens em um pequeno espaço e as retiram automaticamente de acordo com o pedido. A Gollmann trabalha conosco com sucesso há mais de dez anos na seleção e otimização de cabos para movimentação e esteiras porta cabos.

Perfil

  • O que era necessário: esteiras easy chain®; cabos chainflex®
  • Requisitos: cabos e guias de cabos extremamente flexíveis e confiáveis que duram 15 anos e em média 15 milhões de movimentos; raio de curvatura apertado;  montagem rápida e fácil
  • Indústria: máquinas de venda automática
  • Sucesso para o cliente:  pré-testes das esteiras e  cabos confirmaram o desempenho à prova de falhas e  durabilidade ; uma garantia de até 36 meses ou até 40 milhões de cursos permite ao cliente fazer planos confiáveis; devido ao uso de esteiras com diferentes raios de curvatura, o cliente economiza  custos que chegam a um número de quatro dígitos  por ano; os custos e o tempo de montagem foram significativamente reduzidos graças às  esteiras porta cabos da série E065
Veja todos os componentes para máquinas de venda
Sistemas de coleta de Gollmann Os sistemas de comissionamento Gollmann são notáveis por seu design extremamente compacto, que pode ser adaptado a cada caso individual. O conceito de gabinete deslizante torna tudo isso possível.

Problema

A Gollmann Kommissioniersysteme GmbH fabrica sistemas de separação particularmente compactos, que permitem ao químico solicitar um medicamento com o toque de um botão.
Outros sistemas funcionam com canais fixos nos quais o sistema de manuseio se move, mas a Gollmann desenvolveu armários móveis que abrem canais onde quer que as mercadorias estejam sendo coletado ou entregue.
Cada gabinete é acionado por um motor de passo que deve receber energia e, criticamente, sinais. Por exemplo, cada posição final é consultada com um sensor de proximidade. Isso significa que existem muitos cabos móveis  e uma variedade correspondente de esteira porta cabos, uma vez que o armazenamento e a recuperação e a  garra no final do braço  requerem energia.
Especialmente devido a esta tecnologia complexa, as esteiras e cabos devem garantir flexibilidade e confiabilidade particularmente elevada. Além disso, a Gollmann oferece a seus clientes um “pacote completo e despreocupado”, no qual o fabricante assume total responsabilidade - e os custos - pelo serviço, incluindo tempo de inatividade não planejado, por 15 anos completos. Eles também fornecem compensação adicional para despesas e um serviço no local em qualquer lugar da Alemanha. Portanto, os componentes devem ser duráveis e à prova de falhas. E tudo isso em  aprox. 15 milhões de movimentos do sistema ao longo de 15 anos de operação em uma farmácia.
Devido aos sistemas compactos, as esteiras também precisavam ter um raio de curvatura particularmente pequeno. O esforço  de montagem também desempenhou  um papel importante na seleção de componentes. Portanto, o preenchimento das esteiras deve ser rápido e fácil.

Solução

Gollmann decidiu no início de 2007 usar nossas esteiras porta cabos easy chain®, incluindo a série E065, e permaneceu com elas desde então. Pouco tempo depois, foi tomada a decisão de comprar também os cabos conosco. Como os sistemas de separação Gollmann usam cabos de bus CAN para se comunicar, o foco estava nos cabos de bus da linha de produtos chainflex®. No ano passado, a empresa encomendou quase 30 km de cabos somente da série chainflex® CF211. Um cabo de sistema de medição especialmente desenvolvido com base na série CF211 oferece muitas vantagens na processabilidade do cabo. 
Além disso, oferecemos uma garantia de vida útil de até 36 meses ou até 40 milhões de cursos (por exemplo, para chainflex® CF298).
Como Gollmann estava procurando para componentes duráveis e confiáveis, os
testes de resistência de esteiras porta cabos e cabos chainflex® foram realizados na instalação de teste de Gollmann.
Originalmente, a especificação mais importante de esteiras e cabos era um raio de curvatura particularmente pequeno, pois eles poderiam ser usados universalmente no sistema do fabricante. Mas, há dois anos, os engenheiros de projeto trabalharam conosco para avaliar a possibilidade de usar dois níveis de qualidade e séries menos robustas para raios de curvatura maiores. Isso acabou sendo sensato, como mostrou um cálculo comparativo de vida útil, e desde então a Gollmann economizou dezenas de milhares de euros por ano em custos de cabos.
Um outro projeto de otimização diz respeito aos cabos especiais chainflex®, como para a tecnologia de medição. Eles foram aprimorados no que diz respeito à montagem dos conectores, reduzindo custos e tempo de montagem. Geralmente, é possível montar as esteiras porta caos E065 facilmente, pois os cabos são simplesmente pressionados no interior da esteira ao longo do raio externo.

"Em nossos sistemas de separação, que estão em uso em todo o mundo, instalamos até agora mais de 20.000 esteiras porta cabos, que operam de forma muito confiável sem falhas ou manutenção."
 
Sven Ronneberger, Technical Manager Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
Esteira porta cabos E065 O sistema de garras está equipado com uma pequena esteira E065. A esteira também carrega uma linha de vácuo para a sucção da embalagem a ser retirada.
Esteira porta cabos RBG As esteiras porta cabos também são usadas para os eixos do RBG.
Esteira porta cabos RBG As esteiras porta cabos fornecem aos eixos RBG sinais de energia e (bus CAN).
Esteira porta cabos E065 Mobilidade coordenada: cada gabinete deslizante recebe seu fornecimento de energia e roteamento de sinal de uma esteira E065 e cabos chainflex.

Usos criativos alternativos: do gerenciamento de ferramentas a uma loja pop-up

O princípio inovador do gabinete de rolos dos sistemas de separação de pedidos despertou agora o interesse de fora da indústria farmacêutica. Ronneberger diz: "Estamos planejando cada vez mais projetos para aplicações totalmente diferentes, como o gerenciamento de dezenas de milhares de amostras para um produtor de misturas de temperos na indústria de food service." Em outro caso, uma empresa metalúrgica está armazenando ferramentas caras de torneamento e fresamento em um sistema Gollmann. Se uma ferramenta estiver desgastada, o trabalhador recupera uma substituição (se ele ou ela tiver privilégios de usuário) e o sistema pode rastrear a vida útil da ferramenta de forma eficaz. Uma aplicação completamente nova e relativamente nova são as lojas pop-up que são instaladas em, por exemplo, centros comerciais e podem ser usados como pontos de venda temporários atraentes e que economizam espaço. Portanto, as ideias claramente não vêm apenas dos engenheiros de design da Gollmann, mas também da equipe de vendas. Ao trabalhar com a igus, Gollmann encontrou um parceiro móvel de fornecimento de energia e encaminhamento de sinal que é igualmente ágil.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h