Versão 2: Série 200 - Rodas dentadas autoglide moldadas por injeção no raio interno.

As calhas guias para aplicações de cursos longos podem ser dispensadas ao usar o sistema de deslizamento automático. Esteiras porta cabos autoglide deslizam com segurança umas sobre as outras até 70 m de curso. Este sistema foi estendido para igus® E2/000 e otimizado ainda mais. A superfície de deslizamento maior das travessas do autoglide garante vida ainda mais longa. Uma aba deslizante de encaixe garante de forma confiável que a e-chain® esteja alinhada corretamente nos primeiros metros de curso. O sexcêntricos guias atravessáveis são presos ao chão a cada 2 metros.

 

Percorre até 70 m sem calha guia. Velocidades de até 2,0 m/s

Muito compacto, sem calha na área de trabalho

Tempos de instalação rápidos para cursos longos

Encaixe aberto ao longo do raio interno

Fechado ao longo do raio externo, mesmo para "meio tubo"

Guia deslizante clip-on, alimenta de forma confiável a esteira porta cabo

Guia atravessável sobre o piso

AUTO-GLIDE

Esteira porta cabos com travessas em cada elo, design fechado

Prazo de entrega sob consulta Série AG200

Largura interna Bi: 57 mm
Raios de curvatura R: 55 - 250 mm Passo: 46 mm

Prazo de entrega sob consulta

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h