Relatório do usuárioFlexível e durável: 3D-e-chain® para tornos automáticos CNC com vários eixos-árvore da Schütte

Design compacto com alta flexibilidade: triflex®- cadeia de energia com mais de 4,5 milhões de ciclos por ano

Perfil

  • O que era necessário: cadeia de energia multieixos triflex® R-Type TRL 60
  • Requisitos: Para alimentar o fuso, o guia de cabos precisava ser capaz de executar um movimento rotacional muito rápido, além do avanço axial. Ao mesmo tempo, ele deve ser capaz de executar de forma confiável mais de 4,5 milhões de ciclos por ano.
  • Setor: Máquinas-ferramenta
  • Sucesso para o cliente: Fornecimento de energia de alta resistência com enchimento simples. Tipo compacto para projeto de máquina compacta com mais espaço para o cabo. Alta flexibilidade graças à conexão de junta esférica e soquete fabricada com precisão, sem cabo de aço. Longa vida útil sob as mais altas cargas.
Máquina CNC Schütte

Problema

Solução

**Figura 2: A configuração básica do SCX tem seis eixos-árvore. É possível ter até nove eixos-árvore para usinagem de dupla face.

**Figura 3:** Cada posição de trabalho individual deve ser abastecida com mídia, energia e sinais.

**Figura 4:**A Schütte criou conexões padronizadas para a instalação das correntes triflex® R no fuso.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: