e-rover - sistema de embreagem automática para RTGs

E-rover

Vantagens do e-rover

  • Transmissão de dados segura e rápida, por exemplo, com cabos de fibra óptica
  • Economiza os custos operacionais dos RTGs. O potencial de economia é comparável ao dos sistemas convencionais
  • Protege o meio ambiente
  • Baixos custos de manutenção, sem peças resistentes ao desgaste que precisam ser substituídas em intervalos específicos
  • Possibilidade de percorrer distâncias de até 500 m ou mais

Estrutura do sistema de acoplamento do e-rover

  • Uma unidade de elevação com braço telescópico, unidade de acoplamento e conector no RTG
  • Uma extremidade móvel flutuante especial com farpas para fixação mecânica do acoplamento e do conector correspondente
  • Estação do e-rover com carrinho (station wagon) para acoplar e desacoplar o RTG

Tipo de conector

Desacoplamento

Contato

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: