e-spool® compact - enrolador de cabo acionado por mola sem anel deslizante

e-spool compacto
  • Diferentes mídias (energia, dados, fibra óptica, ar, líquidos) podem ser combinadas em um único sistema
  • Fornecimento de energia em todas as direções
  • Substituição e expansão simples do enchimento
  • Economia de espaço e praticamente "invisível"
  • Design de alumínio particularmente leve para a série SP1.240
  • Velocidade máxima de extensão e retração de 1 m/s
  • Design de alumínio particularmente leve

FAQ - perguntas frequentes

  • e-spool flex e e-spool SPC com extensão manual se apenas um cabo tiver que ser guiado muito lentamente ou à mão.
  • e-spool theatre para aplicações suspensas em espaços públicos
  • Todos os outros enroladores de cabo de mola e-spool devem ser selecionados de acordo com o comprimento da extensão e o volume de preenchimento/diâmetro do cabo.
  • e-spool flex com 10.000 movimentos
  • e-spool padrão com 70.000 ciclos
  • e-spool HD com 40.000 ciclos
  • e-spool theatre com 40.000 ciclos
  • No caso de cabos não blindados, use cabos com capa externa de TPE sempre que possível.
  • Use cabos blindados da família CFROBOT.
  • Certifique-se de que todos os cabos tenham um diâmetro externo de <17 mm.
  • Não exceda os raios de curvatura máximos de 44 mm no raio interno e 77 mm no raio externo.

Parâmetros dinâmicos

configurador de e-spool
Velocidade máxima 1m/s
Aceleração máx. 2m/s2
Velocidade lateral máxima 1m/s
Máx. aceleração lateral 1m/s2 (radial) 0,25m/s2 (axial)

Regras de distribuição para o e-spool

Instruções de montagem

Instruções de montagem do e-spool

Documentação - instruções de montagem

Realizado na prática

Sistema de enrolamento

Sistema de enrolamento com e-spool

Aplicações do e-spool

  • Aplicações externas
  • Aplicações do e-spool que são operadas acima da cabeça em espaços públicos (arquibancadas de espectadores, palcos etc.)

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: