e-spool® power

e-spool power
  • Alta vida útil graças ao sistema de retração motorizado
  • Com um motor, é possível obter comprimentos de deslocamento mais longos do que com uma mola de um "e-spool convencional"®
  • Diâmetro do cabo de até 17 mm
  • Sem tensão de tração no cabo
  • Sem anel deslizante
  • Vários meios (energia, dados, cabo de fibra óptica, ar, líquidos) podem ser roteados em um sistema sem interrupção
  • Para instalação no piso falso do teto - o sistema é "invisível"
  • Substituição e extensão simples do enchimento
  • Extensão máxima e velocidade de alimentação de 1,2 m/s

Regras de enchimento para o e-spool®

Instruções de montagem

Instruções de montagem do e-spool

Documentação - Instruções de montagem

Realizado na prática

Máquina de vento móvel

Sistema de enrolamento com e-spool

Aplicações do e-spool

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: