easy triflex® para movimentos 2D e 3D, preenchíveis de ambos os lados

A série triflex® foi desenvolvida para guiar os cabos com segurança durante um movimento 3D. Neste caso, a flexibilidade de uma mangueira é combinada com a estabilidade de uma esteira porta cabos com um raio fixo e definido. Com easy triflex® a instalação de cabos e tubos é muito fácil. Os cabos podem ser inseridos na esteira porta cabos por cima ou por baixo através das linguetas flexíveis. Este design modular exclusivo permite movimentos muito complexos. Como exemplo: Combinação de elos de esteira movendo-se em eixos simples, duplos e triplos em uma esteira porta cabos.
design Prêmio de design iF para design easy triflex®
preencher Preenchimento muito simples - empurrar e remover o cabo
Encurtamento ou alongamento possível em "em qualquer ponto"

Instruções de instalação

Junte, separe e preencha o easy triflex®.

Exemplos de aplicação

Aplicações em vários setores industriais e no laboratório de testes da igus®.

Uma ou duas direções de movimento

Uma direção em movimento

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis E332.25

Altura interna hi: 25 mm
Largura interna Bi: 25 mm
Raios de curvatura R: 48 - 200 mm
Passo: 14,5 mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis E332.32

Altura interna hi: 32 mm
Largura interna Bi: 32 mm
Raios de curvatura R: 75 - 250 mm
Passo: 25 mm
Duas direções de movimento

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis E332.50

Altura interna hi: 50 mm
Largura interna Bi: 50 mm
Raios de curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 30 mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis E332.75

Altura interna hi: 75 mm
Largura interna Bi: 75 mm
Raios de curvatura R: 140 - 300 mm
Passo: 36 mm

Três direções em movimento

Três direções em movimento

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis E333.25

Altura interna hi: 25 mm
Largura interna Bi: 25 mm
Raios de curvatura R: 48 - 200 mm
Passo: 14,5 mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis E333.32

Altura interna hi: 32 mm
Largura interna Bi: 32 mm
Raios de curvatura R: 75 - 250 mm
Passo: 25 mm
 

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis E333.50

Altura interna hi: 50 mm
Largura interna Bi: 50 mm
Raios de curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 30 mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis E333.75

Altura interna hi: 75 mm
Largura interna Bi: 75 mm
Raios de curvatura R: 140 - 300 mm
Passo: 36 mm

Este sistema de junta modular é especialmente adequado para:

Movimentos de três eixos de máquinas

Para aplicações robóticas simples

Instalação rápida de cabos com sistema "easy"

Preenchimento simples de ambos os lados

Onde formas retangulares são necessárias

Combinação de diferentes raios de curvatura e direções de movimento

Encurtamento ou alongamento possível em "em qualquer ponto"

Suportes de fixação KMA com alívio de tensão integrado

Setores e aplicações industriais típicos

Máquinas-ferramenta

Robótica

Equipamento de manuseio

Sistema de manuseio de material

Indústria plástica

Máquinas de construção

Fabricação de veículos

Engenharia mecânica em geral

Médica

Equipamento

Móveis de escritório

infos
iF-Design Award para easy triflex®










Classificação UL94-V2







Movimentos de torção possíveis

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Gustavo Silva

Especialista de Produto - triflex®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h