A barra transversal extensora aumenta a altura interna em 145 mm - E4.1L.

... extremamente variável ... ampliado ...

Barra transversal extensora
  • Adequado para mangueiras com diâmetro externo de até 137 mm
  • Pode ser aberta no raio interno ou externo e pode ser girada para abrir de ambos os lados
  • Alta força de retenção das barras transversais extensoras
  • Design modular, portanto, econômico
  • Disponível com pinos de silenciador como opção
E. 438L
E4.48L
Possibilidade de uma corrente elétrica com barras transversais extensoras Nº de pedido
Barras transversais extensoras no raio interno e externo E4.38L.XXXB48.R.0<br /> E4.48L.XXXB48.R.0
Barra transversal extensora ao longo do raio interno H4.38L.XXXBZ48.R.0<br /> H4.48L.XXXBZ48.R.0
Barra transversal extensora no raio externo E4.38L.XXXBE48.R.0<br /> E4.48L.XXXBE48.R.0
Barra transversal extensora e barras de abertura alternadas H4.38L.XXXHB48.R.0<br /> H4.48L.XXXHB48.R.0
Barras transversais extensoras e barras de abertura alternadas no raio interno E4.38L.XXXHBZ48.R.0<br /> E4.48L.XXXHBZ48.R.0
Barra transversal extensora e barras transversais padrão alternadas ao longo do raio externo E4.38L.XXXHBE48.R.0<br /> E4.48L.XXXHBE48.R.0

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: