Fonte de energia totalmente pré-montada para o elevador de gôndola em um parque de diversões

Robusto, seguro e resistente a raios UV: pré-instalado "readychain" garante montagem e desmontagem rápidas

Perfil

  • O que era necessário: Cadeia de energia E4/4, fornecida como um sistema pré-montado "readychain"
  • Requisitos: Estabilidade e confiabilidade em uso contínuo, resistente à radiação UV permanente, calor, geada, bem como chuva e respingos de água do passeio, solução modular e geral que seja rápida de montar e desmontar
  • Setores: Parques de diversão, brinquedos de diversão
  • Sucesso para o cliente: Durante os primeiros dias do Bremer Freimarkt, cerca de 15.000 passeios foram realizados sem interrupção no passeio de rafting. Apesar de sua altura e rotação de 180 graus, o E4/4 garante um alto grau de estabilidade graças a recursos de design inteligentes. A corrente elétrica funciona silenciosamente, o que é uma indicação de baixo atrito e baixa vibração. Fatores que têm um efeito positivo na vida útil.
Passeio em águas brancas

Problema

Solução

Enquanto uma plataforma de elevação com gôndola sobe, a segunda desce.

As gôndolas na torre do elevador percorrem uma distância de 20 m. Mesmo com centenas de movimentos por dia, os cabos e as cadeias de energia devem funcionar de forma confiável.

Claramente reconhecível: A cadeia de energia E4/4 na torre de elevação do Wild'n'Wet. O sistema de corrente de energia aproveitada protege e orienta a eletricidade para as correias transportadoras de madeira das plataformas.

Laboratório de testes: Otimização permanente

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: