Alterar idioma :
Você tem interesse em uma cadeia de energia para passar cabos e mangueiras em máquinas e sistemas de forma segura, durável e econômica? Aqui estão 13 dicas para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de seu investimento.
Do conteúdo:
Faça o download gratuito das 13 dicas agora. Também estamos à sua disposição para oferecer consultoria e assistência pessoal a qualquer momento.

O comprimento da corrente é calculado da seguinte forma:
| Abreviações | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| Lk | Comprimento da esteira porta cabos | [mm] |
| S/2 | Metade da duração do curso | [mm] |
| K | Complemento para raio de curvatura para calcular o comprimento da esteira porta cabos | [mm] |
| A | Calha guia com barra deslizante | |
| B | Calha guia sem barra deslizante | |
| C | Comprimento total da calha guia |
| Abreviações | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| S/2 | Metade da duração do curso | [mm] |
| S | Curso | [mm] |
| R | Raio de curvatura | [mm] |
| H2 | Altura de folga com extremidade móvel abaixada | [mm] |
| K2 | Complemento com extremidade móvel rebaixada | [mm] |
| HRI | Altura interna da calga | [mm] |
| A | Comprimento total da calha guia | [mm] |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h