Sistemas montados dresspack triflex prontos para instalação

Kits de cabos montados para robôs

Dresspack triflex® readychain®

Adequado para eixos robôs 1 a 6

Aqui oferecemos o pacote completo de cabos e mangueiras para o seu robô. Os cabos e mangueiras já passaram pelo departamento de readychain, e há uma saliência de 1m em cada extremidade da esteira porta cabos. A esteira TRC.85 é usada para os eixos 3-6 e o TRLF.85 para os eixos 1-3.

A TRC está completamente fechada e protege os cabos e mangueiras de forma muito eficaz contra faíscas de solda.

A TRCF é tão robusta quanto a esteira TRC e pode até ser aberta com o snap lock.

Eixo de soldagem 1-3

(projeção/lateral de 1 m + esteira porta cabos de 1 m para cada)

  • 1m TRLF.85.135.0 incluindo suportes de montagem
  • Cabo de soldagem (2x35mm² + 1x25mm²) incluindo conectores de soldagem TSB e TSS multicontato
  • Cabo de controle (18x0,75 mm²) + 5x0,75 mm²) incluindo conector retangular em ambas as extremidades
  • Cabo de controle de soldagem (5x2x0,5 mm²) incluindo conector retangular em ambas as extremidades
  • 3x mangueiras - DN12 vermelho, verde, azul - incluindo fixação em ambas as extremidades
Solicitar pacotes para eixos 1-3
RRC.S.001

Eixo de soldagem 3-6

(projeção/lateral de 1 m + esteira porta cabos de 1 m para cada)

Artigo não. Pacote de
mangueiras RRC.S.002
para eixos 3-6
  • 1m TRC.85.135.0 incluindo protetores e suportes de montagem
  • Cabo de soldagem (2x35mm² + 1x25mm²) incluindo conectores de soldagem TSB e TSS multicontato
  • Cabo de controle (18x0,75 mm² + 5x0,75 mm²) incluindo conector redondo e conector retangular
  • Cabo de controle de soldagem (5x2x0,5 mm²) incluindo conector retangular em ambas as extremidades
  • 3x mangueiras - DN12 vermelho, verde, azul - incluindo fixação em ambas as extremidades
Solicitar pacotes para eixos 3-6
Pacote de roupas RRC.S.002


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Gustavo Silva

Especialista de Produto - triflex®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h