Esteira porta cabos offshore OSC

Esteira porta cabos mais forte - dupla proteção - flexível

A esteira offshore OSC da igus é usada nas condições mais difíceis, onde a segurança, uma longa vida útil e influências ambientais severas são critérios decisivos para o funcionamento do sistema. O OSC combina as vantagens de uma esteira porta cabos de plástico com as de um cabo de tração de alta resistência, que é guiado em ambos os elos da esteira. As forças de tração são absorvidas pelo cabo de fibra plástica e transmitidas aos suportes de montagem. A separação interna pode ser adaptada modularmente ao projeto e ao pacote de cabos. A Esteira porta cabos oferece um raio de curvatura de 750 mm para cabos e mangueiras.
Solicite o OSC da esteira offshore agora

Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Sistema modular, fácil de abrir se necessário
  • Todos os componentes são substituíveis individualmente
  • A separação interna pode ser adaptada individualmente ao projeto e ao pacote de cabos
  • Diâmetro externo máximo do cabo/mangueira até 80mm ou 750mm de raio de curvatura
  • Resistentes à sujeira
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Soluções chave na mão (com conectores de encaixe e/ou caixas de conectores incluindo testes elétricos)
  • Integração de i.Sense sistemas de monitoramento de condições possível para manutenção e operação remota programada
  • Suportes de montagem para uma instalação rápida e fácil.
  • Esteiras porta cabos com garantia de 36 meses
Comprovado

Comprovado

  • Carga operacional permitida da corda de plástico de 187kN
  • Confiabilidade operacional devido à tensão de travamento secundário de todas as conexões aparafusadas possíveis
  • Protege contra impactos devido à robusta estrutura exterior em PU
  • Prazo de entrega a partir de 10 semanas
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • As esteiras porta cabos instaladas podem ser recicladas gratuitamente através do programa chainge da igus
  • Mais sobre a contribuição do igus para Plastic2Oil

Estrutura da esteira offshore OCS

Esteira porta cabos offshore OCS

Separações internas

A separação interna da esteira porta cabos pode ser adaptada individualmente ao projeto e aos cabos/mangueiras a serem utilizados. Os cabos são dispostos lado a lado e separados entre si por um corpo de PU (em forma de pente). O bloco de separação interior é inserido em uma estrutura de aço e fechado por cima com parafusos e travessas extensoras.

Elo da esteira porta cabos

Os elos da esteira OSC são feitos de material PU com espuma e, portanto, resistentes a choques. A corda de plástico corre dentro dos elos da esteira e é presa várias vezes em cada elo da esteira. Todas as peças são aparafusadas e podem ser duplamente protegidas, se necessário.

Corda de fibra plástica

A corda de fibra plástica de alta resistência absorve quaisquer forças de tração que ocorrem e as transmite para os suportes de montagem. Isso mantém os cabos livres de qualquer tensão de tração. A corda de tração pode suportar forças de tração de até 187kN.

Suportes de montagem

A corda de fibra plástica termina nos dois suportes de montagem de aço. O alívio de tensão dos cabos também está localizado neste ponto. O suporte de montagem pode ser aparafusado à estrutura do cliente usando furos passantes.

Gama de produtos


Diâmetro do cabo Máx. 80mm
Hi [mm]Máx. 80mm
Ha [mm]180 mm
Passo [mm]187,5 / 750
Raio de curvatura (mm)750 mm
Peso [kg/m]40kg/m
Carga de trabalho [kN]187kN
 
Solicite uma consulta do projeto agora

Os projetos mais emocionantes com a esteira offshore OSC

A esteira offshore OCS pode ser utilizada nas seguintes indústrias:


Perguntas e respostas

Como posso fornecer energia em aplicações pesadas com segurança e confiabilidade? Que alternativas existem para loops de serviço e umbilicais?
A igus desenvolveu a esteira offshore para que os cabos, mesmo com grandes seções transversais e peso pesado, possam ser guiados com segurança em aplicações suspensas. Esta esteira porta cabos é a esteira mais forte e robusta da igus. Especialmente desenvolvido para suportar grandes pesos de cabos ou até cargas de vento. Devido aos cabos de plástico instalados dentro dos elos da esteira, a esteira porta cabo pode absorver cargas de tração de até 187kN.
 
Como o OSC absorve forças?
O novo sistema de fornecimento de energia da igus é construído em torno de uma corda de plástico de alta resistência que absorve as forças de tração no sistema. A corda é composta por uma fibra plástica sintética e, portanto, à prova de quebra, resistente às intempéries, flexível e livre de corrosão. Isso permite que a esteira porta cabo suporte cargas de tração de até 187kN.
É possível trocar cabos no OSC?
A esteira porta cabo pode ser aberta por cima, desapertando os parafusos na barra transversal. Isso lhe dá acesso ao pacote de cabo e você pode trocar de acordo. Outra possibilidade é puxar os cabos longitudinalmente através do OSC.
 
Como a igus fornece o OSC e como funciona o processo de instalação?
A entrega da esteira porta cabos OSC depende do comprimento da esteira. Normalmente a esteira OSC é entregue pré-montada, com montagem final no local do cliente. Nossa equipe de instalação está feliz em cuidar da montagem.
 
Como evitar que as peças da esteira se soltem e caiam?
Todas as partes da esteira são aparafusadas juntas, presas com arruelas de cunha e coladas. Se necessário, essas conexões também podem ser feitas cativas com um contrapino como uma trava de parafuso duplo.

Talvez isso também seja interessante para você

Cabos chainflex

Cabos chainflex Cabos confiáveis com garantia de 36 meses para aplicações móveis

Sistema completo readychain

Cabos chainflex Tudo de uma única fonte! O tempo de aproveitamento diminui em até 95%

Planejamento de projetos

Planejamento de projetos Soluções sob medida além do catálogo de produtos para aplicações especiais

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h