A Herrenknecht Offshore Foundation Drilling é atualmente a maior sonda de perfuração offshore e está sendo usada pela DEME, líder global em dragagem e recuperação de terras, soluções para o mercado de energia offshore, obras ambientais e de infraestrutura, para instalar fundações de monoestacas em Saint Nazaire. O primeiro parque eólico offshore da França está sendo construído aqui. Um total de 73 monoestacas com um diâmetro de 7.700 mm deve ser perfurado em profundidades entre 6 e 24 metros. Esse também é o primeiro parque eólico offshore do mundo em que a perfuração de rochas para monoestacas XL é uma das principais técnicas de instalação. A nova máquina de perfuração de fundações offshore usada para essa finalidade oferece vantagens ecológicas e econômicas consideráveis em relação aos métodos convencionais. Ao mesmo tempo, porém, ela representa um grande desafio, pois o enorme maquinário deve ser alimentado com segurança com energia do navio. Não foi apenas o ambiente corrosivo que representou um problema para o roteamento seguro dos cabos. As longas distâncias percorridas pela perfuratriz trabalhando nas profundezas da rocha também exigiam uma solução robusta e confiável.