Sistemas de monitoramento de condições com tecnologia de sensores inteligentes para aquisição de dados da máquina

Sistema de monitoramento de condições i.Sense

Elimine o tempo de inatividade não planejado.
Aumente a disponibilidade das máquinas.
Com smart plastics.

As vantagens de um sistema inteligente de monitoramento de condições:

  • Maior disponibilidade da máquina e vida útil esperada do produto
  • Entrada direta no sistema de controle CLP da máquina para ação imediata.
  • Melhor análise de falhas graças à aquisição de dados da máquina em tempo real
  • Fácil integração nos conceitos da Indústria 4.0 / Fábrica Inteligente
  • Eliminação de paradas não planejadas ou falhas da máquina
  • Redução dos custos de manutenção através de avisos antecipados
  • Implementação de manutenção baseada nas condições

Monitoramento de condições – perguntas e respostas:

Tecnologia e componentes de monitoramento de condições i.Sense em detalhes:

Sensores do sistema de monitoramento de condição
Sensores do sistema de monitoramento de condição
Módulo de avaliação do sistema de monitoramento de condição
Painel on-line de monitoramento de condições

Como o monitoramento inteligente da planta funciona com o i.Sense como um sistema de monitoramento de condições?

Quando preciso de um sistema inteligente de monitoramento de condições para esteiras porta cabos?

Um sistema inteligente de monitoramento de condições para esteiras porta cabos é necessário quando...

Monitoramento da condição ao invés de paralisação da produção
Sistema de monitoramento de condições para desvios muito pequenos
Monitoramento da condição para monitoramento contínuo
Monitoramento de condições para áreas de difícil acesso
Monitoramento das condições das áreas de segurança
Monitoramento da condição para redução de custos

Sistemas de monitoramento de condições para esteiras porta cabos:

i.Sense EC.P sistema de monitoramento de condições
  • Mede as forças de tração e compressão da esteira porta cabos
  • Recomenda desligar o sistema se um limite de força for excedido
Sistema de monitoramento de condição i.Sense EC.B
  • Detecta a ruptura da esteira nos estágios iniciais
  • Evita sobrecargas e consequentes falhas do sistema
Sensor de vida útil i.Sense EC.W
  • Monitoramento em tempo real do status da esteira porta cabos
  • Conexão direta e com fio ao sistema de controle da máquina

Sistemas de monitoramento de condições para monitorar a condição dos cabos:

Sistema de monitoramento de condição CF.P i.Sense
  • Mede as forças diretamente no alívio de tensão
  • Aciona uma parada através do contato de ruptura se as forças forem muito altas
Sistema de monitoramento de condição i.Sense CF.Q
  • Mede a qualidade das vias dos cabos
  • Emite um sinal em caso de ruptura da via ou interrompe o sistema através de um contato normalmente fechado, se necessário
Sistema de monitoramento de condição i.Sense CF.D
  • Integrado no cabo, não é necessário cabo de encoder/resolver
  • As perdas de pacotes são reconhecidas em tempo útil
  • Sinalização de alarme através de contato NC ou rede

Exemplos de monitoramento de condições com a igus:

"Máxima confiabilidade"

Sistema de monitoramento da condição no pórtico

Aplicações de clientes em todo o mundo

Visão geral de exemplos de monitoramento de condições

Mais exemplos reais de monitoramento de condições:

Mais informações disponíveis para download:

Robusta e inteligente - como as esteiras porta cabos em rede digital melhoram as pontes rolantes STS no Porto de Rotterdam

Robustas e inteligentes – como as esteiras porta cabos conectadas digitalmente fortalecem os guindastes STS no porto de Roterdã

folheto de plásticos inteligentes

Visão geral dos smart plastics

Informações sobre a gama completa de produtos para a Indústria 4.0

Informações ...

Novos sistemas de monitoramento de condições - novidades 2023

... experimente ...

Use um sistema de monitoramento de condições

... conheça

Compre um sistema de monitoramento de condição na loja online da igus

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: