Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Sistema modular, com economia de espaço
Sem danos à mangueira
Combinação de mangueiras e cabos possível
Diâmetro da mangueira 4,3 -14 mm
Fácil de montar, sem parafusos e ferramentas
Em e-chains® - Preenchimento ajustável de forma variável
Peça | Mangueira | Quantidade | Largura | |
---|---|---|---|---|
Ø | Mangueiras | |||
[mm] | [mm] | |||
CFS 4.3 | 4,3 | 4-12 | 27,5 | Consultas |
CFS 6 | 6,0 | 3-6 | 27,5 | Consultas |
CFS 9 | 9,0 | 2 | 27,5 | Consultas |
CFS 55.9 | 9,0 | 5 | 55,0 | Consultas |
CFS 10 | 10,0 | 2 | 27,5 | Consultas |
CFS 14 | 14.0 | 1 | 27,5 | Consultas |
Peça | Largura | |
---|---|---|
Placa de base | [mm] | |
CFS U75 | 75,0 | Consultas |
CFS U102.5 | 102,5 | Consultas |
CFS U130 | 130,0 | Consultas |
CFS U185 | 185,0 | Consultas |
CFS U212 | 212,0 | Consultas |
CFS U240 | 240,0 | Consultas |
CFS U295 | 295,0 | Consultas |
Peça | Largura | |
---|---|---|
Placa de fechamento | [mm] | |
CFS P75 | 75,0 | Consultas |
CFS P102,5 | 102,5 | Consultas |
CFS P130 | 130,0 | Consultas |
CFS P185 | 185,0 | Consultas |
CFS P212 | 212,0 | Consultas |
CFS P240 | 240,0 | Consultas |
CFS PD295 | 295,0 | Consultas |
Peça | Altura | |
---|---|---|
Espaçador | [mm] | |
CFS D | 16.0 | Consultas |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h